KNX antracit RF fjärrkontroll 2kn [512200] RF fjärrkontroll 2kanals för KNX Gira KNX RF antracit Med RF-fjärrkontroller för blir styrningen mobil: Den önskade KNX-funktionen kan enkelt aktiveras med fjärrkontrollen från alla platser i huset. RF-fjärrkontrollerna för KNX skickar trådlösa KNX-telegram när knappen trycks ned, beroende på parameterinställningen i aktuellt program. Det kan till exempel vara telegram för att koppla eller trycka: för att dimra eller för markisstyrning. Dessutom är det möjligt att programmera värdegivarfunktioner (dimringsvärdegivare och extra scen-biapparater). Egenskaper: - Bekräftelsefunktion, sändnings- och statusindikering med tvåfärgad LED (röd/grön) separat för varje knapp genom 2-stegs visningsfunktion. - Statusindikering alternativt med separat 1-bit-status-kommunikationsobjekt. - Sändnings- och bekräftelseindikering kan stängas av. - Konfiguration, driftsättning och parametrering utförs via ETS (version 5 eller nyare). - Batteridriven apparat. Funktionen "koppla" - Vipp- eller knappfunktion. - Kommandon när knapp trycks och släpps kan parametreras (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion). Funktionen "dimra" - Vippfunktion. - Kommando när vippbrytaren trycks (höger och vänster knapp) kan parametreras (ljusare - TILL, mörkare - FRÅN). Funktionen "persienn" - Vippfunktion. - Kommando när vippbrytaren trycks (höger och vänster knapp) kan parametreras (UPP, NED, OMKOPPLING). - Tiden mellan kort- och långtidskommando kan parametreras. Funktionerna "värdegivare" och "scen-biapparat" - Vippfunktion. - Kommando när vippbrytaren trycks (höger och vänster knapp) kan parametreras (värde 0 till 255, 0 till 100% eller scennummer). - Vid scen-biapparat: Minnesfunktion möjlig. Tekniska data: KNX-medium: RF1.R Idrifttagningsläge: S-läge Märkspänning: DC 3 V Batterier: 1 x CR 2450N Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Radiofrekvens: 868,3 MHz Sändningseffekt: Max. 20 mW Räckvidd (öppen terräng): ca. 100 m Batteri - Typ: CR 2450N - UN-nr: 3091 Hänvisningar: - Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier. Leveransen innehåller: - Batteriet ingår i leveransinnehållet. Fabrikat: Gira Artikelnr. 5122 00 antracit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx