Profil 55 kritvit(lack.) Profil 5f lodr. + vågr. [136427] Profil 55 för lodrätt och vågrätt montage 5knappars Gira Profil 55 Kritvit (lackerad) Egenskaper: - Med kabel och kanalindragning på baksidan och på sidan. - Ledningsindragningen finns både i infällt och utanpåliggande utförande. - Förenklad montage tack vare att insatserna snäpps fast. Hänvisningar: - Generellt droppsäkra är vippbrytare, tryckknappar och SCHUKO-uttag med täcklock ur System 55 på väggen, tillsammans med dessa kapslingar (IP21). - Nyckelbrytare och 3-stegsströmställare kan inte monteras in i dessa kapslingar. Yttermåti mm: 1knapp: 87 x 86 x 53 2knappars: 158 x 86 x 53 3-knappars: 230 x 86 x 53 5knappars: 372 x 86 x 53 5kanals 600 mm: 587 x 86 x 53 8knappars: 587 x 86 x 53 Fabrikat: Gira Artikelnr. 1364 27 Kritvit (lackerad) Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Profil 55 aluminium Profil 5f lodr. + vågr. [136426] Profil 55 för lodrätt och vågrätt montage 5knappars Gira Profil 55 Aluminium Egenskaper: - Med kabel och kanalindragning på baksidan och på sidan. - Ledningsindragningen finns både i infällt och utanpåliggande utförande. - Förenklad montage tack vare att insatserna snäpps fast. Hänvisningar: - Generellt droppsäkra är vippbrytare, tryckknappar och SCHUKO-uttag med täcklock ur System 55 på väggen, tillsammans med dessa kapslingar (IP21). - Nyckelbrytare och 3-stegsströmställare kan inte monteras in i dessa kapslingar. Yttermåti mm: 1knapp: 87 x 86 x 53 2knappars: 158 x 86 x 53 3-knappars: 230 x 86 x 53 5knappars: 372 x 86 x 53 5kanals 600 mm: 587 x 86 x 53 8knappars: 587 x 86 x 53 Fabrikat: Gira Artikelnr. 1364 26 Aluminium Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx