Gira F100 kritvit Tryckströmställare Kontroll trapp [0136112] Tryck-kontrollbrytare 10 AX 250 V~ med vippa Universal-av-trapp Gira F100 kritvit blank Tekniska data: Inbyggnadsdjup: 28 mm Anslutningsarea - För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm² Nominell effekt - LEDi/ CFLi: 100 W Hänvisningar: - Kan även anslutas med belysning. Leveransen innehåller: - Glimlampselement 230 V~, 1,5 mA ingår i leveransen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 0136 112 kritvit blank Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx