System 55 klar/kritvit Gira eNet radio-väggsändare 3kn TF [5333100] eNet Radio-väggsändare 3knapps System 55, vippor m. textfält Gira System 55 klar/kritvit blank Egenskaper: - De trådlösa eNet-sändarna överför kopplings-, dimrings- och jalusikörkommandon till motsvarande eNet-mottagare. - Problemlös utvidgning av befintliga strömställarkombinationer. - Monteringen kan genomföras utan utanpåliggande kapsling eller apparatdosa. - Radio-väggsändaren kan fästas på väggar med skruvar eller klistras fast på släta eller transparenta ytor med en monteringsplatta. - Överföring av kopplings-, dimrings-, markiskörnings- och scenkommandon. - Omkopplingsfunktioner, optimerade för adressering av tryckknappsaktorer. - Vippan kan ställas in som kanal- eller scenfunktion. - Tvåfärgade LED-lampor till höger och vänster om knapparna för signalering. - Batteridriven apparat. Kan ställas in med eNet server: - Hel?krypterad trådlös överföring (AES-CCM) ? eNet Server Software Version 2.0. - Signalisering av överföringsstatus kan stängas av. - Manöverspärrar. - Scener Allt-Till eller Allt-Från, tröskelvärde-scener och individuella scener kan programmeras. - Konfiguration av scenknappen via eNet SMART HOME appen (om-så-regler) för att starta åtgärder, scener, timer. - Uppdatering av programvaran. - Lokalisering av apparaten. Tekniska data: Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Trådlös frekvens: 868,3 MHz Räckvidd (öppen terräng): ca 100 m Märkspänning: DC 3 V Batteri - Typ: 1 x CR 2450N - UN-nr: 3091 Räckvidd (öppen terräng): ca 100 m Hänvisningar: - Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier. - Radio-väggsändaren levereras med en neutral idrifttagningsvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat. - Räckvidden kan begränsas vid användning av vippsaster i metall och/eller täckramar i metall. Leveransen innehåller: - Batterier ingår i leveransen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 5333 100 klar/kritvit blank Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx