Gira eNet trådl. kpl/knappakt. 1x Mini pot.fri [542400] eNet trådlös brytar- resp. knappaktor 1-kanals Mini, potentialfri Gira eNet Egenskaper: - eNet radio kopplings-/tryckknappsaktorn används för att koppla in belysningar. - Driftlägen: Kopplingsaktor eller tryckknappsaktor. - Statusmeddelande till eNet radiosändare. - Scendrift. - Driftlägen tryckknappar: Reläkontakten förblir stängd medan telegram tas emot (max. 60 sekunder). Kan ställas in med eNet server: - Blinkfunktion. - Tidsfördröjning. - Till- och frånkopplingsfördröjning. - Avstängningsvarning. - Minimal kopplingsupprepningstid. - Konstant-till, konstant-från. - Repeaterfunktion. - Lokalisering av apparaten. Tekniska data: Märkspänning: AC 230 V, 50/60 Hz Standby: max. 0,5 W Omgivningstemperatur: -25 °C till +70 °C Kopplingsförmåga AC 230 V: 16 A/AC1 Anslutningseffekt - Glödlampor: 2300 W - HV-halogen: 2000 W - Lindad transformator: 1000 VA - Tronic-transformator: 1500 W - Ljusrör, okompenserade: 920 VA - LED-lampor: Typ. 500 W - Kompaktlysrör: Typ. 500 W - Kapacitiv last: 690 VA (560 µF) Anslutningsarea: max. 4 mm² Trådlös frekvens: 868,0 till 868,6 MHz Räckvidd (öppen terräng): ca 100 m Hänvisningar: - Montage i apparatdosa, utanpåliggande kapsling eller i inbyggnadsadapter. Yttermåti mm: Ø 53 x H 28 x Fabrikat: Gira Artikelnr. 5424 00 Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx