System 55 kritvit Utanpål. gonggong [120003] Utanpåliggande gonggong Gira System 55 kritvit blank Egenskaper: - Den utanpåliggande gonggongen i Gira porttelefonsystem fungerar som extra signal. - Komplett förmonterad utanpåliggande gonggong. Möjliggör en snabb och ren installation. - Designmångfald genom integrering, vilket ger ett enhetligt utseende på porttelefon- och elinstallation. - Montering möjlig både med och utan täckram möjlig. - Enkel installation genom avdragbara skruvklämmor. - Enkel demontering av apparaten vid renoveringsarbeten. - Fästhål för montage. - Signalöverföring och försörjning av den utanpåliggande gonggongen via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polförväxling. - Parallellkoppling av upp till tre gonggongar resp. svarsapparater. - Enmans driftsstart tack vare enkel idrifttagningsprocedur. - Manöverknappar med integrerade ljusdioder för statusvisning. - LED-indikering vid inkommande anrop. - Möjlighet till anropsavstängning. - Möjlighet att skilja på ringsignalen hos portringning, våningsringning och internanrop. - Val av ringsignal – upp till fem olika ringsignalmelodier kan väljas. Gonggongens manöverknappar styr följande funktioner - Inställning av ringsignalmelodin. - Till- och frånkoppling av ringsignal. - Inställning av ringsignalens volym. Tekniska data: Spänningsförsörjning: DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss) Anslutningar - Buss med två ledare: 2 x skruvklämmor - Våningsanropsknapp: 2 x skruvklämmor Omgivningstemperatur: -5 °C till +50 °C Hänvisningar: - Vid montage på en apparatdosa krävs en täckram. - Vid montage med täckram krävs en 2-facks täckram utan mellanbalk. Yttermåti mm: Apparat: B 55 x H 127 x D 20 Fabrikat: Gira Artikelnr. 1200 03 kritvit blank Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx