Gira eNet antracit Trådl.fjärrkontroll 4kn [535410] eNet trådlös fjärrkontroll 4knappars Gira eNet antracit Egenskaper: - eNet radiosändarna överför kopplings-, dimrings- och markiskörkommandon till eNet radiomottagare. - Vardera två tryckknappar hör till en kanal. - Tryckknappsparen kan ställas in som kanal- eller scenfunktion. - Status-LED. - Batteridriven apparat. Kan ställas in med eNet-server: - Helkrypterad trådlös överföring (AES-CCM) fr.o.m. eNet server Software version 2.0. - Signalisering av överföringsstatus kan stängas av. - Manöverspärrar. - Scener Allt-Till eller Allt-Från, tröskelvärde-scener och individuella scener kan programmeras. - Scenkonfiguration-knapp via eNet SMART HOME app (Om-Så-regler) för att starta handlingar, scener, timer. - Uppdatering av programvaran. Tekniska data: Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Radiofrekvens: 868,3 MHz Räckvidd (öppen terräng): ca. 100 m Märkspänning: DC 3 V Batteri - Typ: CR 2450N - UN-nr: 3091 Hänvisningar: - Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier. Leveransen innehåller: - Batterier ingår i leveransen. Yttermåti mm: B 53 x H 93 x D 15,5 Fabrikat: Gira Artikelnr. 5354 10 antracit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx