Gira eNet antracit Trådl.fjärrkontroll 2kn [535210] eNet Radio-fjärrkontroll 2knapps Gira System 55 Antracit Egenskaper: - Vardera två tryckknappar hör till en kanal. - Tryckknappsparen kan ställas in som kanal- eller scenfunktion. - Status-LED. - Batteridriven apparat. Kan ställas in med eNet server: - Hel?krypterad trådlös överföring (AES-CCM) ? eNet Server Software Version 2.0. - Signalisering av överföringsstatus kan stängas av. - Manöverspärrar. - Scener Allt-Till eller Allt-Från, tröskelvärde-scener och individuella scener kan programmeras. - Konfiguration av scenknappen via eNet SMART HOME appen (om-så-regler) för att starta åtgärder, scener och timer. - Uppdatering av programvaran. Tekniska data: Märkspänning: DC 3 V Batteri - Typ: CR 2450N - UN-nr: 3091 Hänvisningar: - Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier. Leveransen innehåller: - Batterier ingår i leveransen. Yttermåti mm: B 40,5 x H 55 x D 15 Fabrikat: Gira Artikelnr. 5352 10 Antracit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx