Gira eNet Radio-mottgn.modul DIN [545200] eNet trådlös mottagarmodul Gira eNet SMA Egenskaper: - Den trådlösa eNet mottagarmodulen är en trådlös mottagare för max. 32 DIN-monterade eNet trådlösa moduler. - Drift med spänningsförsörjning. - Integrerad antenn. - Extern antenn kan anslutas vid ogynnsamma monteringsförhållanden. Tekniska data: Märkspänning: DC 12 V SELV Strömförbrukning: 15 mA Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Trådlös frekvens: 868,0 till 868,6 MHz Räckvidd (öppen terräng): ca 100 m Dataledning: J-Y(St)Y 2x2x0,8 Dataledningens längd: max. 3 m Antal eNet DIN-moduler: max. 32 Hänvisningar: - Radiogodkännandet gäller för länder inom EU och EFTA. - Vid montering av fördelarskåp resp. underfördelare med metallkapsling krävs en extra antenn. Den extra antennen ska placeras utanför metallkapslingen. Yttermått: Modulära enheter (ME): 2 Fabrikat: Gira Artikelnr. 5452 00 SMA Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx