Insats UAE/IAE-anslutningsdosa 2x 8-pol 8/8 SK [019000] Insats för UAE/IAE (ISDN)-anslutning kat. 3, 2-vägs, 2 x 8-polig 8/8 (8/8) Skruvklämmor Gira kommunikationsteknik Egenskaper: - UAE/IAE (analog, två telefonnummer är möjliga) RJ11/RJ12 och RJ45 8/8 (8/8) 2 x 8-polig för 6- och 8-poliga kontakter. - 2 x 8 kontakter och en stödkontakt för två terminaler. Tekniska data: Inbyggnadsdjup: 22 mm Fabrikat: Gira Artikelnr. 0190 00 Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx