Insats Tidströmst. 15 min [032000] Insats timer 2-polig 16 A 250 V~ Infällda insatser, tillbehör 15 minuter Tekniska data: Inbyggnadsdjup: 33 mm Hänvisningar: - Endast för skruvfastsättning. Fabrikat: Gira Artikelnr. 0320 00 15 minuter Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Insats Tidströmst. 120 min [032100] Insats timer 2-polig 16 A 250 V~ Infällda insatser, tillbehör 120 minuter Tekniska data: Inbyggnadsdjup: 33 mm Hänvisningar: - Endast för skruvfastsättning. Fabrikat: Gira Artikelnr. 0321 00 120 minuter Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx