Profil 55 kritvit(lack.) Profil 5f 600 mm fästvinkel [119527] Profil 55 med fästvinkel 5fack 600 mm Gira Profil 55 kritvit (lackerat) Egenskaper: - Installationsprofil av aluminium för vågrät och lodrät montage. - Med kabel- och kanalindragning. Kabelindragningen finns både i infällt och utanpåliggande utförande. - Förenklad montage tack vare att insatserna snäpps fast. Hänvisningar: - Generellt droppsäkra är vippbrytare, tryckknappar och SCHUKO-uttag med täcklock ur System 55 på väggen, tillsammans med dessa kapslingar (IP21). - Nyckelbrytare och 3-stegsströmställare kan inte monteras in i dessa kapslingar. - Med fästvinkel eller fötter kan Profil 55 installeras på bord, underskåp eller i hörn. Yttermåti mm: 2fack: 158 x 107 x 107 3fack: 230 x 107 x 107 5kanals 600 mm: 587 x 107 x 107 8fack: 587 x 107 x 107 Fabrikat: Gira Artikelnr. 1195 27 kritvit (lackerat) Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Profil 55 aluminium Profil 5f 600 mm fästvinkel [119526] Profil 55 med fästvinkel 5fack 600 mm Gira Profil 55 aluminium Egenskaper: - Installationsprofil av aluminium för vågrät och lodrät montage. - Med kabel- och kanalindragning. Kabelindragningen finns både i infällt och utanpåliggande utförande. - Förenklad montage tack vare att insatserna snäpps fast. Hänvisningar: - Generellt droppsäkra är vippbrytare, tryckknappar och SCHUKO-uttag med täcklock ur System 55 på väggen, tillsammans med dessa kapslingar (IP21). - Nyckelbrytare och 3-stegsströmställare kan inte monteras in i dessa kapslingar. - Med fästvinkel eller fötter kan Profil 55 installeras på bord, underskåp eller i hörn. Yttermåti mm: 2fack: 158 x 107 x 107 3fack: 230 x 107 x 107 5kanals 600 mm: 587 x 107 x 107 8fack: 587 x 107 x 107 Fabrikat: Gira Artikelnr. 1195 26 aluminium Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx