Gira F100 kritvit CO₂-sensor luftfuktighetsregl.+ RTR KNX [2104112] CO2-sensor med luftfuktighets- och rumstermostat för KNX Gira F100 kritvit blank CO₂-sensor med integrerad KNX busskopplare och två binäringångar för mätning av koldioxidkoncentrationen, relativ luftfuktighet och rumstemperatur. Egenskaper: - Gränsvärdesövervakning för CO2-koncentration och luftfuktighet. - Daggpunktslarm för t.ex. kyltak och vinterträdgårdar för att undvika mögelbildning. - Två binäringångar för anslutning av potentialfria kontakter. - Logikgrind för enkla kopplingsfunktioner. Sensor - På CO2-sensorn kan maximalt fyra olika gränsvärden ställas in. - Anpassning till aktuell höjd ö.h. - Med fuktsensorn kan max. två gränsvärden ställas in. Reglage - 5 driftlägen: Komfort-, standby-, natt-, frost-/värmeskydd- och termostatspärr (t. ex. daggpunkt drift). - Värme-/kylfunktioner: Uppvärmning, kylning, uppvärmning och kylning, bas- och tilläggsuppvärmning, bas- och tilläggskylning. - Förinställda reglerparametrar för vanliga värme- och kylenheter. - Termostat kan stängas av (daggpunktdrift) resp. termostat eller dess manövrering kan spärras. - Ventilskyddsfunktion (ventil öppnas cykliskt var 24:e timme). - Regleringstyper: Kontinuerlig PI-reglering, kopplande PI-reglering (PWM) och kopplande 2-punkts-reglering (Till/Från). Ingångar - Fri tilldelning av funktionerna koppling, dimring, markis och värdegivare till ingångarna. - Spärrobjekt för spärrning av enskilda ingångar. - Reaktion vid busspänningens återkomst inställbar. - Telegramhastighetsbegränsning. - Funktion Koppla: två separata, frikopplingsbara kopplingsobjekt per ingång, kommando vid stigande och fallande flank kan ställas in separat (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion). - Funktion dimra: En- eller tvåpunktsmanövrering, tid mellan dimring/koppling samt dimstegsbredd kan ställas in, upprepning av telegram och sändning av stopptelegram är möjligt. - Funktion Markis: Kommando vid stigande flank inställbart (ingen funktion, UPP, NER, OMKOPPLING) manöverkoncept inställbart, inställbar tid mellan kort- och långtidsdrift, inställbar lamellreglering. - Funktion värdegivare och ljusscenbiapparat: Flank (slutande tryckknapp, öppnande tryckknapp, strömställare) och värde vid flank är parametrerbara, värdeomställning för värdegivare kan ske med långt tryck på tryckknapp, ljusscenbiapparat med/utan lagringsfunktion. Tekniska data: KNX medium: TP1-64 Mätområde - CO2-koncentration: 0 till 2000 ppm - Luftfuktighet: 10 till 95 % relativ luftfuktighet Ledningslängd ingångar: max. 5 m Kapslingsklass: III Anslutningsarea - maximum: 2,5 mm² Inbyggnadsdjup: 23 mm Omgivningstemperatur: 0 °C till +45 °C Hänvisningar: - CO2-sensorn har inga manöver- eller visningselement. - När de externa ingångarna ansluts rekommenderas att en strömställardosa används. - För drift av CO2-sensorn krävs ingen separat busskopplare. Fabrikat: Gira Artikelnr. 2104 112 kritvit blank Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx