Мой дом
0
RU
Розетки
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с цельной накладкой для индивидуальной установки
Standard 55
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ без распорочного захвата
Розетка с заземляющими контактами 16 A, 250 В~ c shutter
Штыревые клеммы
Розетка с заземляющими контактами 16 A, 250 В~ и shutter, без распорочных закрепов
Розетка с заземляющими контактами 16 A, 250 В~ c shutter
Розетка с заземляющими контактами 16 A, 250 В~ c shutter
с зеленой накладкой
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с надписью "EDV"
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с полем для надписи
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с полем для надписи
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с полем для надписи и shutter
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с полем для надписи и shutter
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с откидной крышкой
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с откидной крышкой
Розетка SHUKO 16 A 250 В~ с откидной крышкой и полем для надписи
Розетка с заземляющими контактами 16 A, 250 В~ с откидной крышкой и shutter
Розетка с заземляющим штырем 16 A 250 В~, с откидной крышкой, полем для надписи и shutter
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с контрольной лампочкой и полем для надписи
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с зеленой контрольной лампочкой и полем для надписи
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с зеленой контрольной лампочкой и полем для надписи без распорочных захватов
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с откидной крышкой, контрольной лампочкой и shutter
Розетка с заземляющими контактами 16 A, 250 В~ со светодиодным указателем для ориентации и shutter
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с повернутой на 30° вставкой и shutter
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с повернутой на 30° вставкой и shutter
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с защитой от перенапряжения и полем для надписи
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с защитой от перенапряжения и полем для надписи
с красной накладкой
Двойная розетка SCHUKO 16 A 250 V~ с цельной накладкой
Standard 55
Двойная розетка SCHUKO 16 А 250 В~ с shutter и цельной накладкой для 1-местн. приборной коробки скрытого монтажа
Двойная розетка SCHUKO 16 A 250 В~ и shutter для монтажной коробки скрытого монтажа 1-местн.
Розетка SCHUKO 16 A 250 В ~ с откидной крышкой, включая набор уплотнителей IP44 и установочной рамкой
Standard 55
Розетка SCHUKO двойн. 16 A 250 В ~ с откидной крышкой, в комплекте с набором уплотнителей IP44 и установочной рамкой
Standard 55
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с shutter и розетка USB двойн.
Тип A / тип C
Двойная розетка SCHUKO 16 А 250 В~ с shutter для 1,5-местн. приборной коробки скрытого монтажа
Розетка для бритвы (DIN EN 61558 2-5) 115 - 230 В~ для установочной рамки 2-местн. без перегородки
Приборная коробка скрытого монтажа под розетку для бритвы
Home
Серии выключателей
Оборудование и функции
Мой каталог
Выбор страны
Belgique (Français)
België (Nederlands)
International (English)
Deutschland
España
Italia
Nederland
Norge
Österreich
Polska
на русском языке
Sverige
United Kingdom
Зарегистрироваться
Забыт пароль
Расширенный поиск
Расширенный поиск
К списку товаров
Мой дом
Мои спецификации
Создать новый список
Home
Серии выключателей
Gira System 55
Розетки