Мой дом
0
RU
Выключатели и кнопки
Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей
Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~с расположенной прямо клавишей
Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей двойн.
Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~с расположенной прямо клавишей двойн.
Кнопочный контрольный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей
Кнопочный контрольный выключатель 10 AX 250 В~с расположенной прямо клавишей
Универсальный выключатель / проходной выключатель
Клавишно-кнопочный выключатель, 10 A 250 В~ с 3 клавишами
Замыкающий контакт 1-пол.
Кнопочный выключатель 10 A 250 В~ с расположенной прямо клавишей
Переключающий контакт 1-пол.
Кнопочный выключатель 10 A 250 В~ с расположенной прямо клавишей с контрольным окошком
Переключающий контакт 1-пол.
Клавишный выключатель британский стандарт (BS EN 60669-1) с 3 клавишами
Выключатель
Клавишный выключатель британский стандарт (BS EN 60669-1) с 3 клавишами
Универсальный выключатель / проходной выключатель
Клавишный выключатель британский стандарт (BS EN 60669-1) 20 AX 250 В~с клавишей и контрольной лампочкой
Выключатель, 2-пол.
Клавиша
Новый
Клавиша с надписью
Клавиша с надписью
Клавиша с полем для надписи
Клавиша с большим полем для надписи
Клавиша с символом
Клавиша с большим полем для надписи и большим осязаемым символом
Клавиша с символом звонка и полем для надписи
Звонок
Клавиша с большим полем для надписии символом
Звонок
Клавиша двойн.
Клавиша двойная, в комплекте с набором уплотнителей IP44
Standard 55, Gira E2
Клавиша двойн. с контрольным окошком для клавишного контрольный выключателя
Клавиша двойн. с символом стрелки
Клавиша двойн. с символами стрелок
Клавиша с контрольным окошком
Клавиша с контрольным окошком и полем для надписи
Клавиша с контрольным окошком и символом
Свет
Клавиша с контрольным окошком и символом
Розетка
Клавиша с большим контрольным окошком
Клавиша с большим контрольным окошком и символом
Свет
Клавиша с контрольным окошком и надписью "Heizung Ein/Aus (Отопление вкл/выкл)
Накладка с поворотной ручкой для 3-позиционного выключателя
Нейтральное положение
Накладка с контрольным окошком для шнурового выключателя
Кнопочный выключатель для гостиничной карточки 10 A 250 В~ с полем для надписи
Переключающий контакт 1-пол.
Клавишный выключатель 10 AX 250 V~ с клавишей двойн. для отображения статуса гостиничного номера
Светодиодный сигнальный светильник 230 В~ красный / зеленый
Накладка управления System 3000
Накладка управления System 3000 символы стрелки
Накладка управления System 3000, 2-клавишн.
Накладка управления System 3000 Memory символы стрелки
Таймер жалюзи и таймер System Display 3000
Накладка управления BT System 3000
Накладка управления System 3000 BT символы стрелки
Таймер жалюзи и таймер System 3000 BT символы стрелки
Таймер жалюзи и таймер System 3000 BT
Сенсорный выключатель 2, 1-клавишн., 24 В, беспотенциальный, с полем для надписи
Сенсорный выключатель 2, 3-клавишн., 24 В, беспотенциальный, с полем для надписи
Автомат защиты от тока утечки 30 мА
Накладка с опорным кольцом для размещения командных и сигнальных устройств (Ø 22,5 мм)
Накладка с опорным кольцом для размещения нажимных и грибовидных кнопочных выключателей (Ø 22,5 мм)
Накладка с поворотной ручкой для таймера и выключателя или кнопочного выключателя жалюзи
Накладка с поворотной ручкой для выключателя или кнопочного выключателя жалюзи
Накладка для замкового выключателя и замкового кнопочного выключателя
Глухая крышка с опорным кольцом
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
Gira System 55
Выключатели и кнопки