Мой дом
0
RU
Другие выключатели и кнопки
Вставка клавишного и клавишно-кнопочного выключателя 10 A 250 В~ проходный выключатель/проходный кнопочный выключатель
Вставка шнурового выключателя 10 AX 250 В~
Вставка шнурового кнопочного выключателя 10 A 250 В~ замыкающий контакт 1-пол. с отдел. сигнальным контактом
Вставка клавишного выключателя жалюзи 10 A 250 В~
Вставка клавишно-кнопочного выключателя жалюзи 10 A 250 В~
Вставка кнопочного выключателя или выключателя жалюзи 10 A 250 В~ для накладки с поворотной ручкой
Вставка замкового кнопочного выключателя 10 A 250 В~для всех цилиндрических замков по DIN
Вставка замкового выключателя 10 A 250 В~для всех цилиндрических замков по DIN
Вставка реле времени 2-пол. 16 А 250 В~
Вставка 3-позиционного выключателя 16 A 250 В~
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
Вставки скрытого монтажа, принадлежности
Другие выключатели и кнопки