Накладка управления System 3000, Memory, символы стрелки
F100

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый глянцевый
Арт. № 5363 112
5363 112
EAN 4010337027409
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Сохранение времени подъема и опускания или включения и выключения. В режиме Memory время переключения повторяется каждые 24 часа.
  • Функция блокировки блокирует управление дополнительного устройства и деактивирует режим Memory.
  • Возможность настройки ночного режима. Светодиоды состояния и функции светятся не постоянно.

Технические характеристики

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Накладка управления Memory
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Арт. № 5363 ..

PDF, 182 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Арт. №

PDF, 9.766 Kb

Загрузка


Operating top unit Memory
Operating instructions

User manual.

Арт. № 5363 ..

PDF, 174 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания