Кнопочный контрольный выключатель 10 AX 250 В~с расположенной прямо клавишей
Универсальный выключатель / проходной выключатель

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый глянцевый
Арт. № 0124 201
0124 201
EAN 4010337052715
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Белый матовый
Арт. № 0124 27
0124 27
EAN 4010337029403
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Антрацитовый
Арт. № 0124 28
0124 28
EAN 4010337029427
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Цвет «алюминий»
Арт. № 0124 26
0124 26
EAN 4010337029410
Упаковочная единица 1
Система цен 11
Черный матовый
Арт. № 0124 005
0124 005
EAN 4010337037958
Упаковочная единица 1
Система цен 11
Нержавеющая сталь
Арт. № 0124 600
0124 600
EAN 4010337021230
Упаковочная единица 1
Система цен 11
 

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки:
28 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Номинальная мощность
LEDi/ CFLi:
100 Вт

Указания

  • Возможно также подключение с подсветкой.

Комплект поставки

  • Элемент подсветки на основе лампы тлеющего разряда 230 В~, 1,5 мA входит в комплект поставки.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания