Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.com. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

OK

Gira X1


REG
Арт. № 2096 00
EAN 4010337023647
Упаковочная единица 1
Система цен 05

Опциональные принадлежности

Характеристики

  • Сервер визуализации для мобильных оконечных устройств (iOS и Android) и логический модуль в одном устройстве.
  • Функции визуализации:
    Диммер (RGB, RGBW, Tunable White), выключатель, кнопка, жалюзи и рольставни с и без позиционирования, отопление, кондиционер, дополнительное устройство сцены, набор сцен, IP-камера, индикатор состояния, датчик значений, датчик процентных значений, температурный датчик, регулирование настроек сауны, управление аудио и система кондиционирования
  • В каждом проекте возможно управление макс. 250 функциями через приложение.
  • До 250 функциональных часов, которые пользователь может настроить в приложении.
  • Имитация присутствия
  • Голосовое управление через Amazon Alexa в комбинации с Gira S1.
  • Прямое соединение с системой безопасности Gira Alarm Connect и Gira L1 для обмена информацией и значениями по Ethernet.
  • Визуализация тревожной сигнализации для системы безопасности Gira Alarm Connect
  • Одновременный доступ к Gira X1 с 10 мобильных оконечных устройств.
  • Интуитивно обслуживаемое приложение с настраиваемым пользователем интерфейсом.
  • Логические функции:
    Многообразие функций благодаря библиотеке модулей с 36 логическими модулями (например, основные математические функции, управление рольставнями и жалюзи в зависимости от положения солнца, регулирование температуры, управление перегородкой, освещение лестничной клетки, генератор случайных чисел).
  • Конфигурируемые логические модули (например, произвольно выбираемое число входов).
  • Простое параметрирование таймеров и сцен:
    до 50 таймеров с 10 вариантами переключений каждый.
    до 50 наборов сцен с 64 сценами в каждом.
  • До 1450 используемых в одном проекте точек
    (точки данных группового адреса 1000 KNX, 450 свободных точек данных устройства).
  • Оптимизированный ввод в эксплуатацию:
    возможны быстрое изменение или актуализация проекта без прерывания работы и перезапуска устройства.
  • Два гнезда RJ45 с функцией переключения поддерживают простое шлейфование соединительного кабеля.
  • Функция интерфейса KNX для дистанционного ввода проекта ETS в эксплуатацию.
  • Считывание текущего проекта Gira X1 с помощью GPA.
  • Сохранение проекта:
    Сохранение копии проекта на Gira X1.
  • Ввод в эксплуатацию:
    Физический адрес и приложение параметрируются с помощью программного обеспечения для ввода в эксплуатацию KNX от версии ETS 4.1.8.
    Дальнейшее проектирование осуществляется с помощью Gira Project Assistant (GPA). Gira Project Assistant имеется в распоряжении бесплатно в разделе скачивания Gira.
  • Функциональные расширения или актуализации с помощью обновлений фирменного ПО и программного обеспечения.

Высокая безопасность:

  • Простой дистанционный доступ с Gira S1.
  • Дистанционный доступ с помощью приложения через встроенный сервер OpenVPN.
  • Дистанционное техобслуживание через встроенный сервер OpenVPN.
  • Доступ постороннего лица к Gira X1 защищен с помощью пароля устройства.
  • Закодированная передача данных по TLS между приложением и Gira X1, а также между GPA и Gira X1 предотвращает возможность просмотра информации третьим лицом.
  • Программное обеспечение подготовлено для KNX Secure. Требуется обновление микропрограммного обеспечения в будущем.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP1-256

Номинальное напряжение:
DC 24 - 30 В

Потребляемая мощность:
4 Вт

IP-связь:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Мбит/с)

Поддерживаемые протоколы:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP

Разъемы
IP:
2 гнезда RJ45
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма

Температура окружающего воздуха:
от 0°C до +45°C

Указания

  • Электропитание от внешнего источника DC 24 В.

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 2

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Gira Project Assistant (GPA)
Программное обеспечение

Загрузка
Арт. №
Формат файла
ZIP
Размер файла
463.597 Kb

Gira X1
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации для мобильного приложения Gira X1

Загрузка
Арт. №
2096 00
Формат файла
PDF
Размер файла
2.833 Kb

Скачивание (en)


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Gira G1 X1 Client
Software

With this firmware update the Gira G1 can also be used as a client in systems with a Gira X1.

To perform the update the Gira Project Assistant from V 3.1 is required. Please follow the instructions in the enclosed documentation.

Загрузка
Арт. №
Формат файла
ZIP
Размер файла
227.169 Kb

Gira Project Assistant (GPA)
Software

Configuration software for Gira L1, Gira X1, Gira S1 and DCS-IP data interface

Загрузка
Арт. №
Формат файла
ZIP
Размер файла
463.597 Kb

Gira X1
Technical Documentation

Technical documentation

Загрузка
Арт. №
2096 00
Формат файла
PDF
Размер файла
1.822 Kb

Gira X1
Operating instructions

Operating instructions for the Gira X1 app

Загрузка
Арт. №
2096 00
Формат файла
PDF
Размер файла
2.811 Kb

Gira X1
Operating instructions

Installation and operating instructions

Загрузка
Арт. №
2096 00
Формат файла
PDF
Размер файла
383 Kb

Gira X1
Software

Product database from ETS 4.1.8

Загрузка
Арт. №
2096 00
Формат файла
ZIP
Размер файла
247 Kb

Gira X1 and GPA V2.0
Videos

Introductory video

Загрузка
Арт. №
2096 00
Формат файла
MP4
Размер файла
25.741 Kb

Gira X1 firmware update
Software

To perform the update the Gira Project Assistant V 3.1 is required.

Загрузка
Арт. №
2096 00
Формат файла
ZIP
Размер файла
53.794 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров