Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.de. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

Gira G1 230 В


Черное стекло
Арт. № 2067 05
EAN 4010337014294
Упаковочная единица 1
Система цен 36

Белое стекло
Арт. № 2067 12
EAN 4010337014324
Упаковочная единица 1
Система цен 36

Необходимые принадлежности

Для интеграции в домофонную систему Gira
Для интегрирования в качестве устройство управления помещением KNX

Опциональные принадлежности

Модуль термодатчика для Gira G1 (только при использовании в качестве устройства управления помещением KNX)

Опциональная запчасть

Gira G1 – это многофункциональное, устанавливаемое в помещении устройство управления для визуализации и управления разнообразными функциями здания. Для применения в системе KNX и домофонной системе Gira или в качестве Client. Соответствующий объем функций зависит от используемого микропрограммного обеспечения.

Точный объем функций указан в онлайновом каталоге Gira, а также в технической документации устройства.

Характеристики

  • Управление производится с помощью реагирующего на жесты многофункционального сенсорного дисплея.
  • Подключение и связь осуществляются в зависимости от варианта исполнения с помощью ЛВС или БЛВС.
  • Интегрированный громкоговоритель.
  • Интегрированный микрофон с компенсацией эха.

Возможности применения и комбинации

  • Gira G1 в качестве многофункционального устройства управления помещением предоставляет следующие функции или комбинации функций:
  • Устройство управления помещением KNX
  • Квартирная видеостанция
  • Client для следующих систем/серверов – HomeServer – eNet – X1
  • Интеграция служб Интернета

Характеристики в качестве устройства управления помещением KNX

  • Интуитивно обслуживаемый и настраиваемый конечным пользователем пользовательский интерфейс.
  • Системные настройки защищены PIN-кодом.
  • Переключение, нажатие, диммирование (относ. и абсолют.), регулировка освещения (вкл. регулировка освещения RGB, RGBW и Tunable White), управление жалюзи и рольставнями, датчик значения, дополнительное устройство сцены.
  • Показ состояния, показ даты и времени, показ внутренней и наружной температуры.
  • До 150 функций (шесть папок функций или помещений, каждая с 25 функциями).
  • Более 320 пиктограмм функций.
  • До 125 недельных таймеров с 10 значениями времени переключения каждый.
  • Вызов IP-камер.
  • Управление аудио.
  • PIN-код для системных настроек.
  • Термостат помещения в комбинации с опциональным модулем термодатчика или устройствами KNX для измерения температуры в помещении, например, сенсорный выключатель 3 Komfort.
  • До 150 дополнительных устройств термостата помещения в комбинации с сенсорным выключателем KNX 3 KNX Plus или датчиком CO2 для измерения и регулирования температуры в помещении.
  • Режимы работы: комфорт, ожидание, ночь и защита от замерзания или жары с собственными заданными значениями температуры (для отопления и/или охлаждения).
  • Возможность индивидуальной настройки режимов работы.
  • Продление комфорта с помощью кнопки присутствия.
  • Переключение защиты от замерзания или жары с помощью состояния окон.
  • Индикация термостата помещения - информации.
  • Возможность настройки параметров регулирования для PI-регулятора и 2-точечного регулятора.
  • Таймер отопления в качестве недельного таймера с 28 временами переключения.
  • Tермостат помещения - дополнительное устройство для сауны.
  • Дополнительное устройство термостата помещения для управления системами кондиционирования (Fancoil) в комбинации со шлюзом KNX для систем кондиционирования.
  • Настройка заданной температуры, потока воздуха (направления, интенсивности) и режима работы.

Свойства в качестве квартирной видеостанции

  • Переключение между камерами: целенаправленный выбор подключенных цветных камер.
  • Активация открывателя двери.
  • Включение и выключение сигнала вызова.
  • Сигнал вызова можно выбрать из 10 мелодий.
  • Прием вызова.
  • Настройка громкости сигнала вызова и воспроизведения.
  • Внутренние вызовы.
  • Вызов с этажа с помощью сенсорного выключателя KNX.

Свойства в качестве квартирной станции с SIP-Client

  • Функция Client для SIP-систем других производителей, таких как Comelit, TCS, SCHÜCO
  • Возможны прямые вызовы SIP или вызовы через регистратор
  • Возможны 64 внутренних вызова, например вызовы консьержа
  • Поддержка Early Media для видеоизображения

Интеграция служб Интернета

  • Метеопортал Gira: показ прогноза погоды для макс. 5 населенных пунктов (требуется соединение с Интернетом).

Gira G1 можно использовать в качестве Client для следующих систем/серверов:
HomeServer Client

  • В зависимости от конфигурации Gira G1 может использоваться как Client в системах с Gira HomeServer. После активации Gira G1 представляет собой дизайн интерфейса Gira HomeServer. При этом поддерживаются почти все стандартные функции Gira HomeServer, в том числе квартирная видеостанция и онлайновая метеослужба.

eNet Client

  • В зависимости от конфигурации Gira G1 может использоваться как Client в системах с сервером eNet. После активации Gira G1 представляет собой дизайн интерфейса eNet SMART HOME. При этом поддерживаются все функции системы eNet SMART HOME, в том числе квартирная видеостанция и онлайновая метеослужба.

X1 Client

  • В зависимости от конфигурации Gira G1 может использоваться как Client в системах с Gira X1. После активации Gira G1 представляет собой дизайн интерфейса Gira X1. При этом могут поддерживаться до 250 функций X1.
  • Дополнительно к функциям X1 управления зданием в Gira G1 в качестве Gira X1 Client доступны следующие функции:
    Прямая функция
    Домофонная система Gira
    Онлайновая метеослужба
    Система безопасности Alarm Connect Gira с функциями
    • Включение сигнализации
    • Выключение сигнализации
    • Квитирование сообщения
    • Показ сигналов тревоги
    • Сброс сигналов тревоги
  • В качестве Client функции устройства управления помещением KNX недоступны. Точный объем функций указан в онлайновом каталоге Gira, а также в технической документации устройства.
  • Gira G1 с соединительным модулем скрытого монтажа 230 В для БЛВС.
  • Передача данных по БЛВС.

Технические характеристики

Потребляемая мощность
Максимум:
7 Вт
Типично:
4 Вт
Минимум:
2 Вт

Источник электропитания
Класс мощности Power over Ethernet 0:
DC 48 В Power over Ethernet

Стандарт ЛВС:
IEEE 802.3af

Cоединительный провод
Спецификация Ethernet:
Кат.5e, кат.6, Cat.6a, кат.7

Дисплей
Тип:
TFT
Размер:
15,3 см (6″)
Количество цветов:
16,7 M
Разрешение:
480 x 800 пикс. (WVGA), 155 ppi
Яркость:
350 кд/м²
Соотношение контрастности:
1:500
Угол обзора:
> 80° по всем направлениям

Датчик приближения
Дальность действия:
макс. 50 см
Зона обзора:
30° горизонтально, 30° вертикально

Среда KNX:
KNXnet/IP

Стандарты KNX
Датчик значений DPT:
5.010, 6.010, 5.001, 5.004, 7.001, 8.001, 9.xxx, 12.001, 13.001, 14.xxx

Степень защиты:
IP21

Глубина установки:
32 мм

Температура окружающего воздуха:
от 0°C до +45°C

Источник электропитания:
AC 230 В, 50/60 Гц

Стандарт БЛВС:
IEEE 802.11b/g/n - 2,4 ГГц

Глубина установки:
32 мм

Указания

  • Подходит только для использования внутри здания.
  • Рекомендуемая высота установки: 150 см от пола.
  • Установка осуществляется в глубокую приборную коробку (при подключении ЛВС рекомендуется коробка для электроники).
  • Коммуникация с системой KNX осуществляется исключительно по стандарту KNXnet/IP.
  • Для подключения Gira G1 PoE к системе KNX необходимо использовать IP-маршрутизатор KNX. Можно использовать несколько Gira G1 на одном IP-маршрутизаторе KNX.
  • Для подключения Gira G1 230 В или G1 24 В к системе KNX необходим IP-маршрутизатор KNX Gira (от версии фирменного ПО 3), чтобы обеспечить надежный обмен данными в сети БЛВС. Для этого IP-маршрутизатор KNX Gira (от версии фирменного ПО 3) специально оснащен дополнительной функцией "Надежный обмен данными". Можно использовать несколько устройств Gira G1 на одном IP-маршрутизаторе KNX Gira (начиная с версии микропрограммного обеспечения 3).
  • Аппаратное обеспечение с версии индекса I08 подготовлено для KNX Secure (требуется дополнительное обновление микропрограммного обеспечения).
  • Ввод в эксплуатацию в системе KNX с версии ETS 5.5 или выше.
  • Можно использовать в качестве квартирной станции в сочетании со IP-шлюзом домофонной системы.
  • При планировании системы учитывайте техническую информацию по планированию сети в документации по оборудованию.
  • Для обновлений микропрограммного обеспечения необходим Gira Project Assistant (GPA). GPA можно бесплатно скачать в разделе загрузок Gira.
  • Для использования таймеров требуется либо Интернет-соединение с сервером времени NTP, либо соответствующий таймер KNX (например, метеостанция Gira Plus 2074 00).
  • Для установки соединительного модуля скрытого монтажа Power over Ethernet рекомендуется использовать коробку для электроники.
  • Требуется совместимый с Power over Ethernet коммутатор/маршрутизатор или инжектор Power over Ethernet.

Комплект поставки

  • Дисплейный модуль, крепежная рамка, соединительный модуль скрытого монтажа 230 В БЛВС

Габаритв мм

Gira G1 (вкл. блок питания скрытого монтажа): 97 168 47
Gira G1 (без блока питания скрытого монтажа): 97 168 15
Высота установки: - 1500 -

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Gira G1
Больше


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Gira G1
База данных продукции

от ETS 5.5.4 (от версии прошивки 2.0.442)

Загрузка
Арт. №
2069 ..
2067 ..
2077 ..
Формат файла
ZIP
Размер файла
17.351 Kb

Gira G1
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации (из версии прошивки 3.1.136)

Загрузка
Арт. №
2069 ..
2067 ..
2077 ..
Формат файла
PDF
Размер файла
5.084 Kb

Скачивание (en)


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Factory reset on Gira G1 via SD card
Software

The file from the ZIP folder can be used to trigger a factory reset on the Gira G1 (up to firmware version 1.4.65).
Please follow the instructions in the PDF file.

Загрузка
Арт. №
2069 ..
2067 ..
2077 ..
Формат файла
ZIP
Размер файла
46 Kb

Gira G1
Certificates

License agreement

Загрузка
Арт. №
2069 ..
2067 ..
2077 ..
Формат файла
ZIP
Размер файла
92 Kb

Gira G1
Installation instructions

Installation instructions

Загрузка
Арт. №
2069 ..
2067 ..
2077 ..
Формат файла
PDF
Размер файла
258 Kb

Gira G1
Product database

from ETS 5.5.4 (from Firmware 2.0.442)

Загрузка
Арт. №
2069 ..
2067 ..
2077 ..
Формат файла
ZIP
Размер файла
17.351 Kb

Gira G1
Technical Documentation

Technical documentation (firmware version 3.1.136 or higher)

Загрузка
Арт. №
2069 ..
2067 ..
2077 ..
Формат файла
PDF
Размер файла
17.749 Kb

Gira G1
Operating instructions

Operating instructions (firmware version 3.1.136 or higher)

Загрузка
Арт. №
2069 ..
2067 ..
2077 ..
Формат файла
PDF
Размер файла
5.036 Kb

Gira G1 firmware update
Software

Universal firmware that contains all supported operating modes.
To perform the update the Gira Project Assistant V 4.0 is required. Please follow the instructions in the enclosed documentation.

Загрузка
Арт. №
2069 ..
2067 ..
2077 ..
Формат файла
ZIP
Размер файла
314.279 Kb

Gira G1 temperature sensor module
Operating instructions

Operating instructions

Загрузка
Арт. №
2091 00
Формат файла
PDF
Размер файла
1.238 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров