Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.de. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

Источник электропитания DC 24 В 5 A


REG
Арт. № 0535 00
EAN 4010337535003
Упаковочная единица 1
Система цен 06

Опциональные принадлежности

Характеристики

  • Стабилизированный и защищенный от короткого замыкания импульсный блок питания для установки на монтажную рейку.

Технические характеристики

Номинальное напряжение
Первичная сторона:
AC 230 В, 50/60 Гц
Вторичная сторона:
DC 24 В

Номинальный ток
Вторичная сторона:
5 A

Температура окружающего воздуха:
от -10°C до +50°C

Класс защиты:
II

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 6

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Revit файл

Загрузка
Арт. №
053500
Формат файла
RFA
Размер файла
328 Kb

IFC файл

Загрузка
Арт. №
053500
Формат файла
IFC
Размер файла
24 Kb

Блок питания 24 В пост. тока/5 A
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по монтажу и обслуживанию

Загрузка
Арт. №
0535 00
Формат файла
PDF
Размер файла
253 Kb

Скачивание (en)


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Revit файл

Загрузка
Арт. №
053500
Формат файла
RFA
Размер файла
328 Kb

IFC файл

Загрузка
Арт. №
053500
Формат файла
IFC
Размер файла
24 Kb

DC 24 V/5 A power supply unit
Operating instructions

Installation and operating instructions

Загрузка
Арт. №
0535 00
Формат файла
PDF
Размер файла
244 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров