Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей двойной
Проходной выключатель, 2-клавишн.

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 0128 01
0128 01
EAN 4010337128014
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Белый глянцевый
Арт. № 0128 03
0128 03
EAN 4010337128038
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Белый матовый
Арт. № 0128 27
0128 27
EAN 4010337128274
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Антрацитовый
Арт. № 0128 28
0128 28
EAN 4010337128281
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Цвет «алюминий»
Арт. № 0128 26
0128 26
EAN 4010337128267
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Черный матовый
Арт. № 0128 005
0128 005
EAN 4010337038030
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Серый матовый
Арт. № 0128 015
0128 015
EAN 4010337077176
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Нержавеющая сталь
Арт. № 0128 600
0128 600
EAN 4010337021797
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
 

Опциональная запчасть

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки
0125 ..:
28 мм
0128 ..:
32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Номинальная мощность
LEDi/ CFLi:
100 Вт

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 0128005

RFA, 568 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 0128005

IFC, 28 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания