Новый

Gira G1
без БЛВС

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Черное стекло
Арт. № 2087 05
2087 05
EAN 4010337125327
Упаковочная единица 1
Система цен 36
Белое стекло
Арт. № 2087 12
2087 12
EAN 4010337125310
Упаковочная единица 1
Система цен 36
 
Новинка.

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • Управление производится с помощью реагирующего на жесты многофункционального сенсорного дисплея.
  • Подключение и связь осуществляются в зависимости от варианта исполнения с помощью ЛВС или БЛВС.
  • Интегрированный громкоговоритель.
  • Интегрированный микрофон с компенсацией эха.
  • Моноблок с интегрированным блоком питания и разъемом RJ45.
  • Быстрый ввод в эксплуатацию с помощью Gira Project Assistant (GPA) благодаря оптимизированным профилям использования для управления помещением или зданием.

Возможности применения и комбинации

  • Gira G1 как многофункциональное устройство управления помещением предоставляет следующие функции или их комбинации:
    - Квартирная станция в качестве SIP
    -клиента- Квартирная станция для IP-шлюза домофонной системы
    - Интеграция веб-служб- Клиент для следующих систем / серверов: Gira HomeServer - Gira X1- Gira One

Свойства в качестве квартирной видеостанции

  • Переключение камеры: целенаправленный выбор подключенных цветных камер.
  • Активация открывателя двери.
  • Включение и выключение сигнала вызова.
  • Сигнал вызова можно выбрать из 10 мелодий.
  • Прием вызова.
  • Настройка громкости сигнала вызова и воспроизведения.
  • Внутренние вызовы.
  • Возможность инициирования вызова с этажа через вход дополнительных устройств.
  • Вызов с этажа с помощью сенсорного выключателя для KNX.

Характеристики в качестве квартирной станции с SIP-клиентом

  • Функция клиента для сторонних SIP-систем, например Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • Поддержка вызовов SIP Direct Calls и вызовов через абонентский центр.
  • 64 внутренних вызова, например, консьержа.
  • Поддержка Early Media для передачи видеоизображения

Интеграция служб Интернета.

  • Метеопортал Gira: Показ прогноза погоды для макс. 5 населенных пунктов (требуется соединение с Интернетом).

Характеристики в качестве клиента Gira HomeServer

  • В зависимости от конфигурации Gira G1 может использоваться в качестве клиента в системах с сервером Gira HomeServer начиная с версии Gira HomeServer Experte 4.13.
  • Gira G1 представляет собой дизайн интерфейса Gira HomeServer. При этом поддерживаются практически все функции, входящие в стандартную комплектацию Gira HomeServer, в том числе диаграммы, камеры, архивы камеры, уведомления, отображение значений и прогноз погоды. Также поддерживается свободная визуализация.
  • Доступны как светлая, так и темная темы дизайна, между которыми можно переключаться.
  • Доступна упрощенная параметризация через GPA, если G1 используется исключительно как устройство управления помещением.
  • Кроме того, G1 может использоваться параллельно как квартирная станция. Эта функция может быть реализована для 2-проводной домофонной системы Gira через IP-шлюз или же в качестве SIP-клиента.

Характеристики в качестве клиента Gira X1

  • В зависимости от конфигурации Gira G1 может использоваться в качестве клиента в системах с Gira X1.
  • После активации Gira G1 представляет собой дизайн интерфейса Gira X1. Есть поддержка максимум 500 функций Gira X1.
  • Дополнительно к функциям Gira X1 для управления зданием, в Gira G1 в качестве клиента Gira X1 доступны следующие функции:- Функция прямого вызова- Домофонная система Gira- Онлайн-метеослужба

Характеристики в качестве клиента Gira One Server

  • В зависимости от конфигурации Gira G1 может использоваться в качестве клиента в системах с сервером Gira One.
  • После активации Gira G1 отображает интерфейс мобильного приложения Gira Smart Home. При этом возможна визуализация до 250 потребителей Gira One.
  • В одном проекте Gira One может быть максимум 50 устройств Gira G1.
  • Дополнительно к потребителям управления зданием в Gira G1 в качестве клиента сервера Gira One доступны следующие функции:- Функция прямого вызова- Домофонная система Gira- Онлайн-метеослужба

Технические характеристики

Источник питания:
PoE

Класс мощности PoE 0:
DC 48 В PoE

Стандарт PoE:
IEEE 802.3af

Сетевая установка:
Спецификация Ethernet: Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7

Потребляемая мощность
Максимум:
8 Вт
Стандартная:
4 Вт

Разъемы
Сетевое подключение:
RJ45
Вход дополнительных устройств для кнопочного выключателя вызова на этаже:
Штыревая клемма, набор проводов 5-жильный

Дисплей
Диагональ:
17,78 см (= 7″)
Количество цветов:
16,7 M
Разрешение:
800 x 1280 пикселей, 216 ppi
Яркость:
340 кд/м2
Соотношение контрастности:
1:1000
Угол обзора:
>85° со всех сторон

Температура окружающего воздуха:
от +5°C до +40°C

Датчик приближения
Дальность действия:
макс. 40 см
Зона обзора:
30° по горизонтали, 10° по вертикали
Степень защиты:
IP3XD

Габариты
монтажная высота:
Ш 114 x В 181 x Г 15 мм

Глубина установки:
18 мм

Указания

  • Подходит только для использования внутри здания.
  • При планировании системы учитывайте техническую информацию по планированию сети в документации по оборудованию.
  • Возможность обновления с помощью Gira Project Assistant (GPA).
  • Коммуникация через соединение ЛВС. БЛВС не встроена.

Комплект поставки

  • Дисплейный модуль, монтажные рамки, набор проводов 5-жильный, патч-кабель

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Скачивание (en)


Gira G1
Installation instructions

Mounting instruction

Арт. № 2087 05
2087 12
2066 05
2066 12

PDF, 963 Kb

Загрузка


Gira G1 (2nd generation)
Operating instructions

Operating instructions

Арт. № 2087 05
2087 12
2066 05
2066 12

PDF, 2.061 Kb

Загрузка


Gira HomeServer Client start-up
Operating instructions

This document describes how to start up a Gira G1 (2nd generation) and set the parameters for the various applications.

Арт. № 2087 05
2087 12
2066 05
2066 12
0529 00

PDF, 1.435 Kb

Загрузка


Gira Projekt Assistent (GPA)
Software

Configuration software for Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1 and DCS-IP data interface.
Please unzip the entire contents of the ZIP folder before installing the GPA!

Арт. №

ZIP, 2.690.226 Kb

Загрузка


Temperature sensor module for Gira G1
Installation instructions

Mounting instruction

Арт. № 2092 05
2092 12

PDF, 98 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания