Радио скрытого монтажа IP
Радио скрытого монтажа IP в комплекте с установочной рамкой Gira E2

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый глянцевый
Арт. № 2320 29
2320 29
EAN 4010337107774
Упаковочная единица 1
Система цен 03
 
Новинка.

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Интернет-радиоприемник для скрытого монтажа.
  • Радиоприемник можно использовать для воспроизведения интернет-радиостанций через беспроводную ЛВС.
  • Кроме того, радиоприемник можно использовать для управления колонками Sonos.
  • Также можно импортировать музыкальные файлы через Bluetooth® с мобильного устройства.
  • Управление радиоприемником осуществляется с помощью кнопок накладки управления с емкостным принципом действия. Для управления необходимо лишь легкое прикосновение к символам.
  • Подключение к беспроводной ЛВС осуществляется очень просто с помощью функции WPS.
  • Кроме того, радиоприемник можно удобно ввести в эксплуатацию с мобильного устройства через мобильное приложение Gira System 3000. Все остальные настройки радиоприемника также можно выполнить с помощью приложения. Можно сохранить до 20 избранных станций, первые три станции вызываются непосредственно с помощью кнопок избранного на радиоприемнике.
  • Приложение предоставляет доступ к дополнительным функциям: выбор режимов работы «интернет-радио» или «управление Sonos», индивидуальное расположение элементом на дисплее, настройка звука, прогноз погоды и функция будильника.
  • С помощью входа дополнительных устройств 230 В радио можно включать, например, с помощью выключателя света или датчика движения вместе с освещением помещения.
  • Радиоприемник компактно размещен во вставке скрытого монтажа, так что его можно установить в отдельную приборную коробку.
  • Динамик можно установить в приборную коробку вместе с радиоприемником или отдельно. К одному встраиваемому радиоприемнику можно подключить два динамика. Радиоприемник может работать в монофоническом и стереофоническом режимах.
  • В спящем режиме радиоприемник автоматически отключается через 30 минут после включения. Его также можно использовать в качестве будильника.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
230 В AC, 50 Гц

Импеданс динамика:
4–16 Ом

Соединительные клеммы
Сеть:
1,5 мм² до 2,5 мм²
Динамик:
0,5 мм² до 1,5 мм²

Глубина установки:
32 мм

Звуковые характеристики:
1,5 Вт (8 Ом)3 Вт (4 Ом)

Радиочастота:
от 2,402 до 2,480 ГГц

Мощность передачи:
макс. 2,5 мВт

Дальность действия передатчика:
10 м (стандартная)

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Указания

  • В случае комбинации с другими электронными устройствами под одной общей накладкой возможны нарушения радиоприема.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Скачивание (en)


IP flush-mounted radio
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2320 ..

PDF, 186 Kb

Загрузка


IP flush-mounted radio
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Арт. № 2320 ..

PDF, 334 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания