Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с откидной крышкой, контрольной лампочкой и shutter
System 55

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 4552 01
4552 01
EAN 4010337095200
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Белый глянцевый
Арт. № 4552 03
4552 03
EAN 4010337095217
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Белый матовый
Арт. № 4552 27
4552 27
EAN 4010337095231
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Антрацитовый
Арт. № 4552 28
4552 28
EAN 4010337095248
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Цвет "алюминий"
Арт. № 4552 26
4552 26
EAN 4010337095224
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Черный матовый
Арт. № 4552 005
4552 005
EAN 4010337095194
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Серый матовый
Арт. № 4552 015
4552 015
EAN 4010337095255
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
 
Новинка.

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки:
29 мм

:
Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²

Температура окружающего воздуха
shutter:
от 0°C до -45°C

Указания

  • Повышенная защита от прикосновения в (Safety Plus) соответствии с IEC 60884-1.

Комплект поставки

  • Элемент подсветки на основе лампы тлеющего разряда входит в комплект поставки.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания