Независимо от строительных работ корпуса уже можно монтировать в неотделанном здании. Корпуса поставляются из покрытого белой краской (RAL 9016) или цвета «антрацит» сплава металлов: прочные материалы, обеспечивающие длительный срок службы.
Характеристики
Характеристики
Вертикальный и горизонтальный монтаж обеспечивает оптимальную адаптацию к месту монтажа.
Подходит для фасадного модуля.
Корпуса монтируются на готовый фасад.
Указания
Корпус System 106 с монтажом заподлицо, 1-местн., только для применения с модулем дверной станции и компонентами Gira Keyless In System 106.
Для использования со встраиваемой коробкой System 106 с монтажом заподлицо при наличии у пользователя передней панели (установка в почтовый ящик, боковую панель входной двери и пр.).
Комплект поставки
Плоский кабель 10-полюсный, а также оконечные резисторы входят в комплект поставки (исключение: корпус System 106 с монтажом заподлицо, 1-местн.).
Габаритв мм
Корпус 1-местн.:
106,5
106,5
23,35
Корпус 2-местн.:
106,5
213,0
25,35
Корпус 3-местн.:
106,5
319,5
25,35
Корпус 4-местн.:
106,5
426,0
25,35
Корпус 2 x 2-местн.:
213,0
213,0
25,35
Корпус 5-местн.:
106,5
532,5
25,35
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.