Коммутатор, 1-канал., 16 A с 3-канал. двоичным входом для Gira One и KNX

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Скрытый монтаж
Арт. № 5061 00
5061 00
EAN 4010337099284
Упаковочная единица 1/5
Система цен 06
 
Новинка.
Заменяет1059 00

Альтернативное описание

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

    Входы

    • В зависимости от настройки в ETS при применении для выключателей, кнопок или контактов входы 1 и 2 работают либо внутренне на релейный выход, либо отдельно на KNX. Вход 3 всегда работает на KNX.
    • Функции входов для KNX (переключение, диммирование, жалюзи, передатчик значений, дополнительные устройства сцены, 2-канальное управление, дополнительное устройство регулятора, без функции).
    • Переключение: можно настроить команду при замыкании или размыкании контактов (без реакции, включить, выключить, переключить).
    • Диммирование: диммирование яркости и/или изменение цветовой температуры. Можно настроить команду на замыкание контакта, время между переключением и диммированием, диммирование разной степени, повтор телеграммы при длинном сигнале на входе и отправку стоп-телеграммы в конце диммирования.
    • Жалюзи: можно настроить команду на замыкание контакта и способ управления. Также можно отрегулировать время короткого и длинного сигнала на входе и перемещение ламелей.
    • Передатчик значений: передача 1-байтовых, 2-байтовых, 3-байтовых или 6-байтовых значений, в том числе передатчик значений цветовой температуры и цвета. Значения настраиваются отдельно. Опционально возможна настройка значения при длинном сигнале на входе (не для 6-байтовых значений).
    • Дополнительное устройство сцены: можно настроить режим работы (без или с функцией сохранения) и номер сцены.
    • 2-канальное управление: при замыкании контакта на входе на KNX можно отправить до двух телеграмм. Способ управления настраивается (только канал 1 или канал 2/оба канала). Функции каналов (1-битного, 1-байтного, 2-байтного, 3-байтного, 6-байтного) можно сконфигурировать отдельно.
    • Дополнительное устройство регулятора: можно настроить функции (переключение режима работы, принудительное переключение режима работы, функция присутствия и смещение расчетного значения).
    • Возможна блокировка всех или отдельных входов с помощью 1-битного объекта. Можно настроить полярность блокирующего объекта, поведение в начале и в конце блокировки и поведение во время активной блокировки.

    Логические функции

    • Устройство оснащено 8 внутренними логическими функциями.
    • Логические элементы (И, ИЛИ, исключающее И, исключающее ИЛИ, максимум 4 входа на каждый).
    • Преобразователь 1 бита в 1 байт с входным фильтром, объектом блокировки и заданными выходными значениями.
    • Элемент блокировки с функцией фильтрации времени и объекта блокировки.
    • Сопоставление значений с 9 форматами входных данных и множеством операций.
    • Пороговый выключатель с гистерезисом в верхнем и нижнем предельном значении, 9 форматами данных и заданными выходными 1-битными значениями.
    • Логические функции имеют собственные коммуникационные объекты KNX и могут обрабатывать телеграммы исполнительного устройства и других шинных устройств.
    • Переключение электрических потребителей через релейный контакт.
    • Устройство имеет три входа с общим опорным потенциалом.
    • Считывание коммутационных состояний клавишных или кнопочных выключателей и других беспотенциальных контактов на входах 1–3.
    • Оценка сигналов датчиков росы и утечки (см. принадлежности) на входах 1–3.
    • Регистрация значений температуры через дистанционный датчик (см. принадлежности) на входе 3.
    • До 8 независимых логических функций для реализации простых или сложных логических операций.
    • Общая задержка активно отправленных обратных сигналов или сообщений о состоянии после восстановления напряжения шины и программирования в ETS.
    • Бистабильное реле.

    Функции переключения

    • Режим замыкающего или размыкающего контакта.
    • Центральная функция переключения с помощью максимум 6 объектов переключения (ВКЛ, ВЫКЛ, постоянно ВКЛ, постоянно ВЫКЛ).
    • Подтверждение переключения: активная или пассивная функция подтверждения.
    • Возможность настройки реакции в случае исчезновения и восстановления напряжения шины, а также после программирования в ETS.
    • Логическая функция связи.
    • Возможность параметрирования функции блокировки или функции принудительного положения.
    • Расширенная функция блокировки с возможностью отображения обратной связи.
    • Функции времени (задержка включения и выключения, функция освещения лестничной клетки, в том числе с функцией предварительного предупреждения).
    • Использование в световых сценах: Возможность настройки до 64 внутренних сцен.
    • Функция сохранения сцен: дополнительная визуальная обратная связь.
    • Расширенный вызов сцен (переключение между сценами).
    • Возможность активировать счетчик наpаботанных часов.
    • Входной контроль циклической актуализации объекта переключения с безопасным положением.

    Технические характеристики

    Среда KNX:
    TP256

    Разъемы
    KNX:
    Соединительные клеммы на управляющем проводе
    Входы:
    Соединительные клеммы на управляющем проводе
    Нагрузка:
    Винтовые клеммы

    Поперечное сечение соединительных проводов:
    макс. 4 мм²

    Входы
    Количество:
    3

    Вид входа:
    без потенциала

    Напряжение опроса
    Вход дополнительных устройств:
    ок. 5 В

    Общая длина
    Провод дополнительного устройства:
    макс. 10 м

    Температура окружающего воздуха:
    от -5 °C до +45 °C

    Номинальное напряжение
    KNX:
    DC 21–32 В SELV

    Коммутационная способность:
    AC 250 В, 16 AX

    Максимальный ток включения:
    800 A (200 мкс), 165 A (20 мкс)

    Присоединенная мощность:
    Омическая нагрузка:
    2500 Вт
    Емкостная нагрузка:
    16 A, макс. 140 мкФ
    Двигатели (жалюзи или вентилятор):
    1380 Вт
    Лампы накаливания:
    2300 Вт
    Высоковольтные галогенные лампы:
    2300 Вт
    Высоковольтные светодиодные лампы:
    станд. 400 Вт
    Обмоточный трансформатор:
    1200 ВА
    Трансформатор Tronic:
    1500 Вт
    Люминесцентные лампы, без компенсации:
    1000 ВА
    Люминесцентные лампы,парное включение:
    2300 ВА
    Люминесцентные лампы, с параллельной компенсацией:
    1160 ВА

    Указания

    • Совместимость с KNX Data Secure.
    • Быстрая загрузка приложения (Long Frame Support).

    Комплект поставки

    • Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки.

    Габаритв мм

    Ш x В x Г: 48 50 28

    Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

    В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

    К медиальной базе данных

    Скачивание


    Техпаспорт


    Текст объявления


    Коммутатор, 1-местн. 16 A c двоичным входом 3-местн. для KNX
    База данных продукции

    База данных о товарах, начиная с ETS5.7.3

    Арт. № 5061 00

    ZIP, 1.725 Kb

    Загрузка


    Коммутатор, 1-местн. 16 A c двоичным входом 3-местн. для KNX
    Инструкции по эксплуатации

    Руководство по эксплуатации.

    Арт. № 5061 00

    PDF, 672 Kb

    Загрузка


    Скачивание (en)


    Switching actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for KNX
    Operating instructions

    Operating instructions.

    Арт. № 5061 00

    PDF, 663 Kb

    Загрузка


    Switching actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Арт. № 5061 00

    PDF, 3.532 Kb

    Загрузка


    Switching actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for KNX
    Product database

    from ETS5.7.3

    Арт. № 5061 00

    ZIP, 1.725 Kb

    Загрузка


    Информация для заказа Характеристики Скачивания