Управление и программирование посредством мобильных оконечных устройств (смартфон или планшет) по Bluetooth® при помощи мобильного приложения Gira System 3000.
Работа на вставке переключения, регулировки света или жалюзи либо вставка 3-проводн. дополнительного устройства System 3000.
Функции в накладке
Управление завесами и освещением.
Возможность сохранения времени работы и индивидуального промежуточного положения при помощи вставки управления жалюзи System 3000.
Возможность сохранения яркости включения освещения при помощи вставки диммера System 3000 или модуля управления DALI Power.
Функции с мобильным приложением Gira System 3000
Управление завесами и освещением с подтверждением состояния.
Индикация текущего положения завесы или регулировки освещения.
Активировать/деактивировать автоматический режим.
Возможность настройки ночного режима. Светодиоды состояния и функции светятся не постоянно.
Программирование до 40 индивидуальных моментов включения.
Для каждого времени включения/выключения можно сохранить положение жалюзи или пластин или значения включения и регулировки.
Копирование времен включения/выключения в другие устройства.
Переключение на рассвете и закате (астрофункция).
Возможность оптимизации астровремени путем определения места положения.
Возможность настройки смещения астровремени.
Функция генеpатоpа случайных чисел.
Автоматическое обновление даты и времени при соединении со смартфоном или планшетом.
Защита расписаний и конфигурации паролем.
Сохранение положения завесы, времени работы завесы, времени разворота пластин.
Возможность переключения на обратную работу для вставок жалюзи.
Возможность настройки максимальной и минимальной яркости для вставки диммера.
Технические характеристики
Точность хода
в месяц:
± 10 с.
Резервный запас хода:
прим. 4 ч.
Радиочастота:
от 2,402 до 2,480 ГГц
Мощность передачи:
макс. 2,5 мВт, класс 2
Дальность действия передатчика:
тип. 10 м
Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +45°C
Указания
При соединении с мобильным приложением Gira System 3000 актуализируются часы.
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.