Вставка термостата помещения 230 В~/10 А с замыкающим контактом, контрольной лампочкой и датчиком для электрического теплого пола

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 2474 00
2474 00
EAN 4010337104407
Упаковочная единица 1
Система цен 02
 
Заменяет0394 ..

Необходимые принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Электронный термостат для управления электрическими теплыми полами или системами терморегулирования пола.
  • Регулировка температуры пола в закрытых помещениях.
  • Выключение регулирования температуры пола вручную.
  • Входная клемма для активации пониженной температуры (ECO) через центральный таймер.
  • Внешний датчик температура (дистанционный датчик).
  • Функция защиты от замерзания.
  • Выходной сигнал: широтно-импульсная модуляция (ШИМ) или двухпозиционное регулирование (вкл./выкл.).
  • При непрерывном нагреве прерывание нагрева на 5 минут через один час.
  • Диапазон регулировки температуры в помещении можно ограничить с помощью регулировочных колец.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50 Гц

Ток переключения:
Макс. 10 А

Присоединенная мощность:
Омическая нагрузка:
2300 Вт

Ожидание:
< 0,15 Вт

Длина провода
Входы:
макс. 100 м

Монтаж:
в приборную коробку согласно DIN 49073

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Внешний датчик
Соединительный провод:
4 м
Возможность удлинения:
макс. 50 м
Возможность удлинения:
2 x 1,5 мм²

Указания

  • Внешний датчик прокладывается в полу в пустой трубе.
  • Подводящий провод дистанционного датчика может быть удлинен до 50 м с помощью 2-жильного провода (2 x 1,5 мм²).

Комплект поставки

  • Дистанционный датчик в пластмассовом колпачке входит в комплект поставки.

Габаритв мм

Датчик: Ø 7,8 В 20

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Вставка термостата помещения 230 В~/10 A с замыкающим контактом, контрольной лампочкой и датчиком для электрического теплого пола
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Арт. № 2474 00

PDF, 1.050 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Room temperature controller insert 230 V~/10 A with NO contact, control light and sensor for electrical floor heating
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2474 00

PDF, 1.043 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания