Возможность одновременной зарядки до двух оконечных устройств посредством кабеля USB тип А.
Подходит в качестве зарядного устройства, например, для мобильных телефонов и подобных устройств.
Технические характеристики
Зарядный ток:
макс. 3 A
Номинальное напряжение
Первичная сторона:
AC 100 - 240 В, 50/60 Гц
Вторичная сторона:
5 В (± 5%)
Ожидание:
{~<=} 0,15 Вт
Глубина установки:
32 мм
Температура окружающего воздуха:
от +10°C до +40°C
КПД:
{~>=} 75%
Отвечает требованиям:
DIN EN 60950-1/A2
Комплект поставки
Кабель USB тип А не входит в комплект поставки.
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.