Возможность одновременной зарядки до двух оконечных устройств посредством кабеля USB тип A и тип C.
Одновременно можно заряжать два устройства.
Технические характеристики
Входное напряжение:
AC 220 - 250 В, 50/60 Гц
Разъем USB:
1 x тип A, 1 x тип C
Выходное напряжение USB:
DC 5 В
Зарядный ток
USB A:
макс. 2,4 А
USB C:
макс. 3 А
Ожидание:
≤80 мВт
Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²
Глубина установки:
32 мм
Температура окружающего воздуха:
От +5° C до +35° C
Указания
Повышенная защита от прикосновения в (Safety Plus) соответствии с IEC 60884-1.
При длительных циклах зарядки возможно нагревание корпуса устройства.
Рекомендуется использование глубокой приборной коробки.
Комплект поставки
Кабель USB типа А или типа C не входит в комплект поставки.
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.