Настенный передатчик Bluetooth®, 1-клавишн.

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 2461 01
2461 01
EAN 4010337110712
Упаковочная единица 1
Система цен 02
Белый глянцевый
Арт. № 2461 03
2461 03
EAN 4010337101598
Упаковочная единица 1
Система цен 02
Белый матовый
Арт. № 2461 27
2461 27
EAN 4010337101604
Упаковочная единица 1
Система цен 02
Антрацитовый
Арт. № 2461 28
2461 28
EAN 4010337101611
Упаковочная единица 1
Система цен 02
Цвет "алюминий"
Арт. № 2461 26
2461 26
EAN 4010337101628
Упаковочная единица 1
Система цен 02
Черный матовый
Арт. № 2461 005
2461 005
EAN 4010337101635
Упаковочная единица 1
Система цен 02
Серый матовый
Арт. № 2461 015
2461 015
EAN 4010337110729
Упаковочная единица 1
Система цен 02
 
Новинка.

Характеристики

Характеристики

  • Радиопередатчик для передачи команд переключения, диммирования и жалюзи на радиоприемник Bluetooth® System 3000 или устройств сторонних производителей, например, Casambi.
  • Работающее без батареек устройство без внешнего источника питания. Энергия передачи генерируется из механической энергии при нажатии клавиши.
  • Конфигурация в приложении или через NFC.

Технические характеристики

Радиочастота:
2,402 - 2,480 ГГц

Протокол радиосвязи:
Bluetooth® Low Energy (BLE)

Интерфейс:
NFC

Дальность действия
В свободном пространстве:
До 75 м
В зданиях:
Ок. 10 м

Температура окружающего воздуха:
От -25 °C до +65 °C

Влажность воздуха:
От 0 до 95 % (без конденсации)

Указания

  • Монтаж на приборную коробку или на гладкие, ровные поверхности винтами или клеем.
  • Этот продукт не предназначен для eNet.

Комплект поставки

  • Настенный радиопередатчик, монтажная пластина, клейкая пленка (визуальная защита для стеклянных поверхностей) и точки приклеивания для монтажа на гладкие, ровные поверхности входят в комплект поставки.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Скачивание (en)


Bluetooth wall transmitter
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2461 ..
2462 ..

PDF, 608 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания