Вставка Modular Jack RJ45 кат.6A 10 Гбит Ethernet 4-местн.
Технология обжима со смещением изоляции

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 5699 01
5699 01
EAN 4010337463450
Упаковочная единица 1
Система цен 01
Белый глянцевый
Арт. № 5699 03
5699 03
EAN 4010337463474
Упаковочная единица 1
Система цен 01
Черный матовый
Арт. № 5699 10
5699 10
EAN 4010337463481
Упаковочная единица 1
Система цен 01
 

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
 

монт.рмк. монт.рмк. ОК

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки
Технология обжима со смещением изоляции:
35 мм

Указания

  • Только для винтового крепления.
  • Внимание! Учитывать пространство для штекеров и радиусов изгиба.
  • При применении с переходниками учитывать следующее:
    Не подходит для установки в каналы и стандартную приборную коробку.
    Рекомендуется подключение с угловыми штепсельными вилками.
  • При использовании этих разъемов для подключенных устройств действует ограничение мощности в 15 Вт.
  • Рекомендация по установке:
    Коробки для электроники Kaiser
    Скрытый монтаж: Арт. № Kaiser: 1068-02
    Монтаж в полую стену: Арт. № Kaiser: 9062-94
    Монтаж в бетон: Арт. № Kaiser: 1268-40

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания