Динамик для подключения к радио скрытого монтажа Gira.
Технические характеристики
Глубина установки:
32 мм
Поперечное сечение соединительных проводов
Разъем громкоговорителя/AUX:
1,5 мм²
Импеданс:
8 Ω
Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +50°C
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.