Комбинированное исполнительное устройство жалюзи и отопления для KNX

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Скрытый монтаж
Арт. № 2164 00
2164 00
EAN 4010337075936
Упаковочная единица 1
Система цен 06
 
Снимаемое с производства изделие. Доступно, пока имеется в наличии.
Снимаемое с производства изделие. Поставка до 10/2022 года.

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Произвольное назначение входам функций переключения, регулировки света, жалюзи и датчика значения.
  • Объект блокировки для блокирования отдельных входов.
  • Возможность отдельного параметрирования реакции каждого входа в случае восстановления напряжения шины.
  • Ограничение количества телеграмм.
  • Функция переключения: для каждого входа имеется два независимых объекта переключения, которые могут активироваться отдельно, команда при восходящем и нисходящем фронте может устанавливаться независимо (ВКЛ., ВЫКЛ., ПЕРЕКЛ., отсутствие реакции).
  • Функция регулировки света: управление с помощью одной и двух поверхностей, возможность настройки времени между регулировкой света и переключением и величины шага регулировки света, возможность повтора телеграммы и отправки телеграммы СТОП.
  • Функция жалюзи: возможность настройки команды при восходящем фронте (без функции, ВВЕРХ, ВНИЗ, ПЕРЕКЛ), возможность параметрирования концепции управления (ШАГ – ДВИЖЕНИЕ – ШАГ или ДВИЖЕНИЕ – ШАГ), возможность настройки времени между кратковременным и долговременным режимом работы, возможность настройки времени перемещения пластин.
  • Функция датчика значения и дополнительного устройства световой сцены: возможность параметрирования фронта (кнопочный выключатель в качестве замыкающего контакта, кнопочный выключатель в качестве размыкающего контакта, выключатель) и значения фронта, возможность изменения значения для датчика значения в случае кнопочного выключателя путем длительного нажатия кнопки, возможно дополнительное устройство световой сцены с функцией сохранения, в том числе сохранение сцены без предварительного вызова.
  • Комбинированное исполнительное устройство жалюзи и отопления представляет собой комбинацию из исполнительного устройства жалюзи и исполнительного устройства отопления и оснащено тремя бинарными входами, позволяющими в состоянии поставки управлять подключенными жалюзи, рольставнями, маркизами или вентиляционными заслонками.
  • Возможность параметрирования режима работы: жалюзи, рольставни, маркизы или вентиляционные заслонки.
  • Отдельно параметрируемое время перемещения занавеси с увеличением времени перемещения в крайнее верхнее положение.
  • Квитирование положения занавеси или положения пластин. Активные или пассивные (считываемый объект) циклические функции квитирования.
  • Назначение максимум пяти различных функций безопасности (три сигнала тревоги для ветра, один сигнал тревоги для дождя, один сигнал тревоги для мороза), на выбор с циклическим контролем.
  • Возможность активации функция защиты от солнца с жесткими и переменными положениями занавеси или пластин.
  • Интеграция в сложные системы управления затенением, на выбор с автоматикой отопления/охлаждения и функцией присутствия.
  • Возможность настройки реакции в случае исчезновения и восстановления напряжения шины.
  • Можно замедлить квитирование после восстановления напряжения шины.
  • Возможность реализации функции принудительного положения для каждого выхода жалюзи.
  • Возможно использование в сценах, возможность параметрирования макс. восьми внутренних сцен на каждый канал.
  • Функция сохранения световых сцен.
  • Выход, активируемый управляющей величиной (1 бит или 1 байт).
  • Лодтверждение состояния (1 бит или 1 байт) автоматически или по запросу чтения.
  • Возможность параметрирования активации клапана (открыт/закрыт в обесточенном состоянии).
  • Возможность выбора летнего или зимнего режима с помощью объекта.
  • Циклический контроль управляющей величины: если телеграмма с управляющей величиной не приходит в течение времени контроля, то выход переходит в аварийный режим и посылается сообщение тревоги.
  • Каждый выход может быть заблокирован в принудительном положении, для летнего и зимнего режима возможны различные значения.
  • Возможность отдельного параметрирования реакции каждого выхода в случае восстановления и исчезновения напряжения шины.
  • Возможность настройки сообщения о перегрузке или коротком замыкании с помощью объекта.
  • Управление сервоприводами в режиме переключения или ШИМ.
  • Функция защиты от заклинившего клапана.

Технические характеристики

Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +45°C

Среда KNX:
TP1-64 начиная с индекса I02 TP1-256)

Номинальное напряжение:
AC 230/240 В, 50/60 Гц

Выход жалюзи
Ток переключения:
3 A/AC 1
Двигатели AC 230 В:
600 ВА

Выход отопления
Коммутирующий контакт:
Triac
Ток переключения:
от 5 до 25 мA
Число приводов для каждого выхода:
макс. 2

Число входов:
3 x беспотенциальных

Указания

  • Для монтажа в приборную коробку (рекомендуется коробка для электроники фирмы Kaiser). Скрытый монтаж, арт. № Kaiser: 1068-02, полая стена, арт. № Kaiser: 9062-94, не содержит галогенов, арт. № Kaiser: 9062-74.
  • Подключение выходов осуществляется с помощью гибкого провода длиной прим. 20 см.
  • Подключение двоичных входов и шины KNX осуществляется с помощью 6-жильного соединительного провода длиной примерно 30 см, который может быть удлинен макс. до 5 м.
  • Допуск VDE в соответствии с EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Габаритв мм

48 51 28

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Комбинированное исполнительное устройство жалюзи и отопления
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS3.0d

Арт. № 2164 00

VD4, 304 Kb

Загрузка


Комбинированное исполнительное устройство жалюзи и отопления, Исполнительный элемент жалюзи одинарный скрытый монтаж, Исполнительный элемент обогревателя одинарный скрытый монтаж
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 2164 00
2165 00
2166 00

PDF, 1.160 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Combination actuator blind and heating
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 2164 00

PDF, 6.470 Kb

Загрузка


Combination actuator blind and heating
Product database

Product database from ETS2, 308 kbytes.

Арт. № 2164 00

VD2, 308 Kb

Загрузка


Combination actuator blind and heating
Product database

from ETS3.0d

Арт. № 2164 00

VD4, 307 Kb

Загрузка


Combination actuator, Blind actuator, Heating actuator
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2164 00
2165 00
2166 00

PDF, 1.143 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания