Кнопочный выключатель с клавишей двойной и символами стрелки для Gira One и KNX
System 55

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 5174 01
5174 01
EAN 4010337090694
Упаковочная единица 1/5
Система цен 06
Белый глянцевый
Арт. № 5174 03
5174 03
EAN 4010337090700
Упаковочная единица 1/5
Система цен 06
Белый матовый
Арт. № 5174 27
5174 27
EAN 4010337090717
Упаковочная единица 1/5
Система цен 06
Антрацитовый
Арт. № 5174 28
5174 28
EAN 4010337090724
Упаковочная единица 1/5
Система цен 06
Цвет «алюминий»
Арт. № 5174 26
5174 26
EAN 4010337090731
Упаковочная единица 1/5
Система цен 06
Черный матовый
Арт. № 5174 005
5174 005
EAN 4010337090748
Упаковочная единица 1/5
Система цен 06
Серый матовый
Арт. № 5174 015
5174 015
EAN 4010337090762
Упаковочная единица 1/5
Система цен 06
Нержавеющая сталь
Арт. № 5174 600
5174 600
EAN 4010337090755
Упаковочная единица 1/5
Система цен 06
 
Новинка.

Альтернативное описание

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Кнопочный выключатель для KNX с встроенным шинным соединителем.
  • Интегрированный датчик температуры.
  • Возможность настройки функции клавиши или кнопки для каждой поверхности управления.
  • Управление максимум 4 функциями с помощью кнопочного выключателя KNX.

Функции управления

  • Можно настроить способ управления по принципу кнопки или клавиши.
  • Переключение, диммирование и цветовая температура, управление цветом и яркость, жалюзи, передатчик значений, дополнительное устройство сцены, 2-канальное управление и дополнительное устройство регулятора.
  • Переключение: возможность настройки команды при нажатии и/или отпускании кнопки (без реакции, включение, выключение, переключение).
  • Диммирование и цветовая температура: возможность настройки яркости и/или цветовой температуры, команды при нажатии, времени между переключением и диммированием, диммирования с несколькими уровнями, повтора телеграммы при длительном нажатии, отправки телеграммы СТОП в конце нажатия.
  • Управление цветом и яркость: возможность настройки цветового круга и яркости, команды при нажатии, времени между переключением и диммированием, начального значения, размера шага и времени между двумя телеграммами.
  • Жалюзи: возможность настройки команды при нажатии и выбора способа управления. Способ управления можно настроить по продолжительности короткого и длительного нажатия и для перемещения ламелей.
  • Передатчик значений: возможность настройки функциональности и значения (ввод значений 1 байт, 2 байта, 3 байта или 6 байтов).
  • Дополнительное устройство сцены: возможность настройки функциональности (без или с функцией сохранения) и номера сцены.
  • 2-канальное управление: нажатием кнопки можно отправить по KNX до двух телеграмм. Можно настроить концепцию управления и изменить длительность короткого и длительного нажатия. Функциональность каналов настраивается по отдельности.
  • Дополнительное устройство регулятора: возможность настройки функциональности (переключение режима работы, принудительное переключение режима работы, функция присутствия и смещение заданного значения).
  • Функция блокиpовки отдельных кнопок и клавиш.

Свойства дополнительного устройства регулятора

  • Дополнительное устройство регулятора может быть настроено как функция клавиши или кнопки. Управление термостатом помещения (режимы работы, функция присутствия и смещение заданного значения).
  • Оценка состояния регулятора по светодиоду состояния.
  • Можно активировать измерение температуры. Измерение температуры в помещении с помощью внутреннего датчика или опционально путем определения значения внутренней температуры на основе внешней температуры.

Функции светодиода состояния

  • Выбор функции для каждого светодиода состояния. Возможность настройки следующих функций: всегда ВЫКЛ, всегда ВКЛ, индикация нажатия, подтверждение телеграммы, индикация состояния, управление через отдельный светодиодный объект, индикатор рабочего состояния, индикация состояния регулятора, индикация состояния присутствия и индикация смещения заданного значения.
  • Цвет можно настроить. Цвет выбирается либо одинаковый для всех светодиодов состояния, либо отдельно для каждого светодиода состояния устройства. Для светодиодов состояния можно выбрать красный, зеленый или синий цвет.
  • Яркость светодиодов состояния имеет 5 ступеней регулировки. В ночное время яркость светодиодов состояния уменьшается при помощи коммуникационного объекта.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Разъем KNX:
Соединительная и ответвительная клемма

Класс защиты:
III

Глубина установки:
15 мм

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +50 °C

Указания

  • Совместимость с KNX Data Secure.
  • Обновление встроенного ПО через приложение Gira ETS Service (дополнительное ПО).

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки.
  • Опорное кольцо с винтами входит в комплект поставки.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Кнопочный выключатель, клавиша для Gira One
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Арт. № 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 3.415 Kb

Загрузка


Кнопочный выключатель, клавиша для KNX
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Арт. № 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 3.528 Kb

Загрузка


Кнопочный выключатель, клавиша для KNX
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS5.7.3

Арт. № 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

ZIP, 4.113 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Button, rocker for Gira One
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 3.407 Kb

Загрузка


Button, rocker for KNX
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 3.519 Kb

Загрузка


Button, rocker for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 4.993 Kb

Загрузка


Button, rocker for KNX
Product database

Product database from ETS5.7.3

Арт. № 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

ZIP, 4.113 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания