Управление при помощи емкостной сенсорной поверхности.
Ручная настройка и регулировка температуры в помещении по времени.
Возможность сохранения актуального времени момента включения и быстрого программирования.
Автоматический перевод летнего/зимнего времени, отключаемый.
Таймер с тремя блоками памяти. В каждом блоке сохраняется время для комфортной и пониженной температуры с понедельника по пятницу и в субботу/воскресенье.
Настройка комфортной и пониженной температуры, температуры охлаждения и защиты от замерзания.
Выход регулятора: широтно-импульсная модуляция (ШИМ) или 2-точечное регулирование.
Оптимизация подогрева (нагрев к установленному времени).
Адаптация к характеристикам клапанов (нормально открытый или нормально закрытый).
Активация режима охлаждения с помощью вставки.
Поддержка внутреннего и внешнего термодатчика.
Распознавание понижения температуры.
Блокировка управления.
Функция защиты клапана.
Дисплей отключается через 2 минуты, возможна постоянная индикация текущего времени.
Технические характеристики
Точность хода за месяц:
± 10 с
Резервный запас хода:
прим. 4 ч
Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +45°C
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.