Светодиодная подсветка для ориентации 230 В~ белый
System 55


Арт. № 2361 00
EAN 4010337084907
Упаковочная единица 1
Система цен 02

Опциональные принадлежности

Интеграция в серию выключателей Gira F100

Характеристики

  • Светодиодная подсветка для ориентации для частного и промышленного применения.
  • Подсветка для ориентации служит, например, для освещения лестничных ступенек или для ориентации в темных помещениях.
  • Яркость источника света можно настраивать индивидуально.
  • В накладку можно вставить пленку, на которую наносятся индивидуальные надписи.
  • Для обозначения помещений и путей можно вставлять пиктограммы.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50 Гц

Потребляемая мощность:
1,7 Вт/8,5 ВА

Сила света (белый):
2,2 кд

Глубина установки:
30 мм

Температура окружающего воздуха:
от -15°C до +40°C

Указания

  • Профессиональное нанесение надписей службой для создания маркировочных элементов Gira www.marking.gira.com.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Светодиодные навигационные светильники 230 В~ белый
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Загрузка
Арт. №
2361 00
Формат файла
PDF
Размер файла
305 Kb

Скачивание (en)


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

LED orientation light 230 V~ white
Operating instructions

Operating instructions.

Загрузка
Арт. №
2361 00
Формат файла
PDF
Размер файла
296 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров