Модуль управления 1–10 В, 4-канал., с ручным управлением для KNX

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 2224 00
2224 00
EAN 4010337018858
Упаковочная единица 1
Система цен 26
 
Заменяет1019 00.

Характеристики

Характеристики

  • Модуль управления переключает и регулирует освещение потребителей электроэнергии, имеющих интерфейс 1–10 В.
  • На выбор 5 конфигураций для приборов. Благодаря этому осуществляется привязка 4 отдельных активируемых каналов регулировки света к коммутационным выходам (например, 4 канала регулировки света присваиваются переключающему реле для активации светильника RGBW).
  • Выходы реле, не привязанные ни к какому каналу регулировки, могут использоваться как свободные переключающие каналы.
  • Возможность настройки реакции в случае исчезновения и восстановления напряжения шины, а также после программирования ETS.
  • Ручное управление выходами независимо от шины с механическим индикатором состояния переключения.
  • Задержка для активно отправленных квитирований после восстановления напряжения шины.
  • Возможность конфигурации логической функции связи для каждого канала.
  • До трех центральных функций переключения для активации всех каналов регулировки света и переключения.
  • Время включения выходов реле может определяться и анализироваться счетчиком наработанных часов.
  • Возможно общее квитирование всех состояний переключения.

Каналы диммирования

  • Четыре отдельно активируемых канала диммирования.
  • Квитирование состояния переключения и значения яркости.
  • Возможна настройка регулируемого диапазона яркости.
  • Возможность параметрирования реакции регулировки света и характеристик регулировки света.
  • Функция мягкого включения и мягкого выключения.
  • Возможность параметрирования функции блокировки или функции принудительного положения.
  • Функции времени (задержка включения и выключения, функция лестничной клетки). Для функции освещения лестничной клетки можно установить параметры реакции по истечению времени включения.
  • Возможно использование канала диммирования в макс. 10 световых сценах.
  • Функция начала горения позволяет предусмотренный производителем светильника ввод в эксплуатацию новой люминесцентной лампы.

Переключающий режим (опция)

  • Независимое переключение коммутационных выходов от A2 до A4.
  • Режим замыкающего или размыкающего контакта.
  • Квитирование состояния переключения.
  • Возможность параметрирования функции блокировки или функции принудительного положения.
  • Функции времени (задержка включения и выключения, функция освещения лестничной клетки с функцией предварительного предупреждения).
  • Возможно использование световых сцен. Возможность параметрирования до 10 внутренних сцен на каждом коммутационном выходе.
  • Возможность конфигурации циклического контроля поступающих телеграмм переключения.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Реле
Количество:
4
Контакт:
По 1 беспотенциальному замыкающему контакту, бистабильные

Управляющие выходы
Управляющее напряжение:
от 1 до 10 В
Управляющий ток для каждого выхода:
макс. 100 мА
Длина провода:
макс. 500 м при 0,5 мм²

Коммутирующие выходы
Напряжение переключения:
AC 250/400 В
Ток переключения 230 В AC1:
16 A
Ток переключения 230 В AC3:
10 A
Ток переключения 400 В AC1:
10 A
Ток переключения 400 В AC3:
6 A
Люминесцентные лампы:
16 AX

Нагрузки ламп
Лампы накаливания:
3680 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
3680 Вт
Обмоточный трансформатор:
2000 ВА
Трансформатор Tronic:
2500 Вт

Люминесцентные лампы T5/T8
Без компенсации:
3680 Вт
С параллельной компенсацией:
2500 Вт / 200 мкФ
Парное включение:
3680 Вт / 200 мкФ

Компактные люминесцентные лампы
Без компенсации:
3680 Вт
С параллельной компенсацией:
2500 Вт / 200 мкФ

Ртутные газоразрядные лампы
Без компенсации:
3680 Вт
С параллельной компенсацией:
3680 Вт / 200 мкФ

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Разъемы
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма
1 – 10 В:
Винтовые клеммы
Нагрузка:
Винтовые клеммы

Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 4 мм²

Указания

  • Электронные пускорегулирующие аппараты создают очень большие пики тока. Поэтому используйте ограничитель пускового тока или, при более высоких нагрузках, отдельный силовой контактор.

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки.

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 4

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


IFC Файл для BIM

Арт. № 222400

IFC, 14 Kb

Загрузка


Модуль управления 1 – 10 В 4-местный с ручным управлением
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 2224 00

PDF, 1.104 Kb

Загрузка


Модуль управления 1 – 10 В 4-местный с ручным управлением
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS4.2

Арт. № 2224 00

ZIP, 851 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Control unit 1 – 10 V, 4-gang with manual operation
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2224 00

PDF, 1.090 Kb

Загрузка


Control unit 1 – 10 V, 4-gang with manual operation
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 2224 00

PDF, 5.876 Kb

Загрузка


Control unit 1 – 10 V, 4-gang with manual operation
Product database

Product database from ETS4.2

Арт. № 2224 00

ZIP, 851 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания