Инструмент для эффективного и удобного ввода в эксплуатацию домофонных систем.
Для конфигурации домофонных систем Gira с помощью GPA (Gira Project Assistant). GPA можно бесплатно загрузить в разделе загрузок Gira.
Домофонные системы можно настраивать вне строительного участка, и даже до поставки самих изделий. Ввод в эксплуатацию на месте осуществляется удобно и эффективно путем передачи данных проекта в систему через сетевой кабель.
Коробка для ввода в эксплуатацию поставляется в удобном стабильном футляре, который имеет все подключения и обеспечивает питание IP-интерфейса передачи данных домофонной системы.
Технические характеристики
Иисточник электропитания:
AC 230 В~
Разъемы
Напряжение сети:
1 x
Сеть:
1 x RJ45
Шина телефонной системы:
1 x
Указания
Для параметрирования требуется Gira Projekt Assistant (GPA), его можно бесплатно загрузить в разделе загрузок Gira.
Комплект поставки
IP-интерфейс передачи данных домофонной системы (№ для заказа: 5500 000), электропитание (№ для заказа: 5319 00) и коммутационная проводка входят в комплект поставки.
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.