Вставка клавишного выключателя 10 AX 250 В~
Перекрестный выключатель

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Перекрестный выключатель
Арт. № 0107 00
0107 00
EAN 4010337107002
Упаковочная единица 10/100
Система цен 01
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки:
28 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Номинальная мощность
LEDi/ CFLi:
100 Вт

Указания

  • Также имеется возможность подключения с подсветкой.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 010700

RFA, 444 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 010700

IFC, 15 Kb

Загрузка


Перекрестный выключатель
Инструкции по монтажу

Схема подключений вставка клавишного выключателя для перекрестного переключения

Арт. № 0107 00
0106 00

PDF, 16 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Intermediate switch
Installation instructions

Connection diagram rocker switch insert for cross circuit

Арт. № 0107 00
0106 00

PDF, 16 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания