Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.com. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

OK

Вставка низковольтного диммера (кнопочный диммер) System 2000


20 - 500 ВА
Арт. № 0331 00
EAN 4010337331001
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02

Снимаемое с производства изделие. Поставка до 12/2019 года.
Последующее изделие: Универсальная вставка светодиодного диммера Standard 5400 00 System 3000

Характеристики

  • Для переключения и регулировки света ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп, а также регулируемых индуктивных трансформаторов с галогенными лампами.
  • Возможен режим дополнительных устройств.
  • Щадящее лампу включение.
  • Защита от короткого замыкания с помощью слаботочного предохранителя.
  • Автоматическая защита от повышенной температуры.
  • Управление с помощью 2-х поверхностей: При кратковременном нажатии на кнопку включается свет. При длительном нажатии на верхнюю или нижнюю половину клавиши освещение становится светлее или темнее.
  • Сохранение значения регулировки света при включении (также и с помощью дополнительного устройства).
  • Наращивание мощности благодаря макс. десяти усилителям мощности.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Присоединенная мощность
Лампы накаливания:
от 20 до 500 ВА
Высоковольтные галогенные лампы:
от 20 до 500 ВА
Обмоточные трансформаторы:
от 20 до 500 ВА
Смешанная нагрузка:
от 20 до 500 ВА

Дополнительные устройства
Механические кнопочные выключатели без подсветки:
неограниченно
Вставка дополнительного устройства 2-проводная:
неограниченно
Вставка дополнительного устройства 3-проводная:

Длина провода дополнительного устройства:
макс. 100 м

Глубина установки:
32 мм

Температура окружающего воздуха:
от -20°C до +45°C

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Низковольтный диммер
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации, System 2000.

Загрузка
Арт. №
0331 00
Формат файла
PDF
Размер файла
127 Kb

Скачивание (en)


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

LV dimming insert (touch dimmer)
Operating instructions

Operating instructions, System 2000.

Загрузка
Арт. №
0331 00
Формат файла
PDF
Размер файла
114 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров