Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.com. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

OK

Gira Control 9 Client 2


Арт. № 2097 00
EAN 4010337029267
Упаковочная единица 1
Система цен 05

Новинка.
Заменяет Gira Control 9, 2078 00.

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Gira Control 9 Client 2 – это устройство индикации и управления для подключения к Gira HomeServer или Gira FacilityServer. Энергосберегающее устройство базируется на ПК и имеет сенсорный TFT-экран со светодиодной фоновой подсветкой и диагональю 22,86 см (9") (разрешение 1024 x 600 пикселей).

Характеристики

  • Визуализация и управление функциями в оборудовании здания в сочетании с Gira HomeServer и/или Gira FacilityServer или eNet Server.
  • Подходит для использования в качестве квартирной станции (с помощью шлюза TKS-IP) в домофонных системах.
  • Показ электронной почты.
  • Воспроизведение звуковых сигналов.

Характеристики устройства

  • ПК с сенсорным экраном.
  • Интегрированный блок питания.
  • Интегрированный громкоговоритель.
  • Интегрированный микрофон.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
Пер. ток 110-230 В

Потребляемая мощность
Работа:
макс. 20 Вт
Выкл. дисплея:
макс. 8 Вт
Ожидание:
макс. 1 Вт

Системная информация
Процессор:
INTEL® Atom™ E3825 dual-core 1,33 ГГц
Накопитель большой емкости:
16 Гб
RAM:
2 Гб
L2 Cache:
1 Мб
Операционная система:
Microsoft® Windows® Embedded POSReady 7 x86 (32 бит)

Разъемы
USB 1.1/2.0 тип A:
2 сзади, 1 x спереди
Слот для карты:
1 SDHC, до 32 Гб
Сеть:
1 RJ45, 10/100 Мбит
Аудио:
1 Line In, 1 Line Out (стерео)

Индикация
Разрешение:
WVGA, 1024 x 600 px
Количество цветов:
16,7 M

Температура окружающего воздуха
Работа:
от 0°C до +40°C
Хранение:
от -10°C до +70°C

Относительная влажность воздуха
при +40°C:
от 10 до 85% отн. влажности, без конденсации

Указания

  • С IP-шлюзом домофонной системы можно использовать в качестве квартирной станции.
  • Подходит только для использования внутри здания.

Габаритв мм

Ш 268 В 220 T 65
Монтажная высота: Ш - В 16 T -
Монтажная высота варианта дооснащения с адаптерной рамкой : Ш - В 28 T -

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Gira Control 9 Client 2
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Загрузка
Арт. №
2097 00
Формат файла
PDF
Размер файла
640 Kb

Скачивание (en)


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Gira Control 9 Client 2
Operating instructions

Operating instructions.

Загрузка
Арт. №
2097 00
Формат файла
PDF
Размер файла
627 Kb

Gira Control 9 Client 2
Software

Instructions and software Delayer.exe

Загрузка
Арт. №
2097 00
Формат файла
ZIP
Размер файла
80 Kb

Gira Control 9 Client 2
Operating instructions

Reloading interface design for the Expert software

Загрузка
Арт. №
2097 00
Формат файла
ZIP
Размер файла
16.141 Kb

Protocol specification of TCP/IP Gira Control
Operating instructions

Operating instructions.

Загрузка
Арт. №
2068 00
2078 00
2088 00
2097 00
Формат файла
PDF
Размер файла
146 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров