Вставка шинного соединителя для KNX

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 0570 00
0570 00
EAN 4010337570004
Упаковочная единица 1/5
Система цен 06
 
Запчасть

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Шинный соединитель – это интерфейс между шиной и прикладным модулем для KNX, например, информационным дисплеем, интерфейсом передачи данных RS232, детектором движения.
  • Шинный соединитель может принимать, отправлять и анализировать телеграммы.
  • Шинный соединитель имеет адреса, системную программу, а также специфичные прикладные программы.
  • Разрешение на программирование физического адреса путем нажатия кнопки программирования.
  • Показ состояния с помощью красного светодиода программирования.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Подключение KNX:
Соединительная и ответвительная клемма

Глубина установки:
23 мм

Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +45°C

Указания

  • Подходит только для приборных коробок с винтовым креплением.

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма для KNX входят в комплект поставки.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 057000

RFA, 308 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 057000

IFC, 15 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Bus coupler
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 0570 00

PDF, 215 Kb

Загрузка


Bus coupler
Product database

Product database from ETS2

Арт. № 0570 00

VD1, 11 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания