Внешняя камера

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 1220 00
1220 00
EAN 4010337100058
Упаковочная единица 1
Система цен 10
 

Необходимые принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Внешняя камера для настенного и потолочного монтажа с регулируемым объективом, интегрированной инфракрасной светодиодной подсветкой и автоматической регулировкой баланса белого.
  • Камеру можно устанавливать в любом месте во входной зоне и с помощью шлюза камеры TKS интегрировать в домофонную систему Gira.
  • Светочувствительный набор чипов для четкого представления изображения при плохих условиях освещенности.
  • Настраиваемые инфракрасные светодиоды для видеонаблюдения в полной темноте.
  • Быстроподключаемый модуль камеры и монтажная пластина для простой и быстрой установки.
  • Второй видеовыход для подключения монитора во время ввода в эксплуатацию.
  • Модуль камеры, настраиваемый по трем осям.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
DC 12 В +10%

Номинальное напряжение:
AC 24 В +10%

Потребляемый ток
DC 12 В:
макс. 450 мА
AC 24 В:
макс. 5 мА

Разъемы:
1 x видео (HD-TVI, BNC), 1 x видео (FBAS, BNC), 1 x электропитание (DC)

Камера
Датчик изображения:
1/3" Progressiv Scan CMOS
Тип:
Vario Dome
Объектив:
2,8 до 12 мм; трансфокатор
Разрешение:
720p25, 720p30
Горизонтальный угол обзора:
от 28° до 78°

Переключение режимов день/ночь:
Электромеханический ИК-фильтр

Управление электронным затвором (shutter):
1/25 до 1/50 000 с

Управление камерой:
Экранный дисплей (OSD)

Компенсация фонового света:
DWDR

Цифровой зум:
Да

Видеосистема:
HD-TVI

Минимальное освещение
День:
0,1 лк
Ч/Б:
0,001 лк
ИК-режим:
0 лк (F2,0)

Инфракрасный светодиод:
24 светодиода

Инфракрасная дальность действия:
20 м

Температура окружающего воздуха:
от -20°C до +60°C

Степень защиты:
IP66

Влажность воздуха:
макс. 90%

Вес:
прим. 950 г

Габаритв мм

Внешняя камера: Ø 143 В 125

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Домофонная система Gira
Популярные изложения / основы системы

Основные положения, примеры использования
Домофонная система Gira
Номер заказа 1736 88

Арт. №

PDF, 1.981 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


External Camera
Installation instructions

Hole template

Арт. № 1220 00

PDF, 89 Kb

Загрузка


External camera
Operating instructions

Operating instructions (Index I02)

Арт. № 1220 00

PDF, 1.167 Kb

Загрузка


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Арт. №

PDF, 5.563 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания