Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.com. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

OK

Gira S1


REG-типа
Арт. № 2089 00
EAN 4010337035374
Упаковочная единица 1
Система цен 05

Новинка.

Опциональные принадлежности

Характеристики

  • Безопасный дистанционный доступ через мобильное приложение Gira Smart Home, мобильное приложение HomeServer iOS для iOS и Android, а также мобильное приложение Система безопасности для iOS и Android.
  • Безопасный дистанционный доступ к веб-визуализациям.
  • Безопасное дистанционное техобслуживание и дистанционное программирование Gira HomeServer, Gira G1, Gira X1, Gira L1, IP-интерфейса передачи данных домофонной системы, системы безопасности Gira Alarm Connect и IP-маршрутизатора Gira KNX.
  • Безопасное дистанционное программирование с помощью эксперта Gira HomeServer.
  • Безопасное дистанционное программирование с помощью Gira Projekt Assistent (GPA).
  • Безопасное дистанционное техобслуживание и дистанционное программирование проектов KNX посредством ETS4 или ETS5. Программирование и диагностика поддерживаются посредством группового и шинного монитора.
  • Безопасный дистанционный доступ к страницам HTML в сети умного дома (например, камера, NAS, маршрутизатор, коммутатор).
  • Безопасная передача данных с помощью шифрования SSL/TLS.
  • Портальный сервер находится в Германии и подлежит закону о защите данных Германии.
  • Независимость от интернет-провайдера и используемых маршрутизаторов. Безопасный дистанционный доступ также для подключений IPv6 Dual Stack Lite (например, для Unitymedia), LTE или UMTS.
  • Управление доступом безопасных соединений через коммуникационные объекты KNX, приложения Gira X1 и Gira HomeServer, а также QuadClient.
  • Сигнализация состояния безопасных соединений через коммуникационные объекты, приложения Gira X1 и Gira HomeServer, а также QuadClient.
  • Передача сообщений по электронной почте. К электронному письму можно опционально прикрепить вложение.
  • Передача сообщений по SMS или голосовой звонок через платную службу sms77 или MessageBird.
  • Триггеры для сообщений могут конфигурироваться индивидуально (фильтры, условия, гистерезис).
  • Поддерживаются до 50 сообщений.
  • Оптимированная IP-связь KNX для мобильных и очень медленных соединений.
  • Поддержка ускоренной передачи данных с устройств ETS на устройства KNXnet/IP через прямое IP-соединение KNX.
  • Два гнезда RJ45 с функцией переключения поддерживают простое шлейфование соединительного кабеля.
  • Быстрый и удобный ввод Gira S1 в эксплуатацию через портал устройств Gira.
  • 2 Гб объем данных в месяц.
  • Неограниченное время использования и 5 лет серверного режима работы.
  • Функциональные расширения или актуализации с помощью обновлений фирменного ПО и программного обеспечения.
  • Обновление микропрограммного обеспечения выполняется через Gira Projekt Assistent (GPA).
  • Программное обеспечение подготовлено для KNX Secure. Требуется обновление микропрограммного обеспечения в будущем.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP1-256

Номинальное напряжение:
DC 24 - 30 В

Потребляемая мощность:
2 Вт

IP-связь:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Мбит/с)

Разъемы
IP:
2 гнезда RJ45
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма

Температура окружающего воздуха:
от 0°С до +45°С

KNX:
TP1, S-Mode (ETS)

Карта microSD:
для будущих приложений

Указания

  • Питание от внешнего источника DC 24 В.
  • Карта microSD не входит в комплект поставки.

Габариты

модульн. eд. (ME): 2

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Gira Project Assistant (GPA)
Программное обеспечение

Загрузка
Арт. №
Формат файла
ZIP
Размер файла
463.597 Kb

Скачивание (en)


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Firmware Gira S1 V 4.0.380
Software

To perform the update the Gira Project Assistant V 2.6 is required.

Загрузка
Арт. №
2089 00
Формат файла
ZIP
Размер файла
22.945 Kb

Gira Project Assistant (GPA)
Software

Configuration software for Gira L1, Gira X1, Gira S1 and DCS-IP data interface

Загрузка
Арт. №
Формат файла
ZIP
Размер файла
463.597 Kb

Gira S1
Technical Documentation

Technical documentation

Загрузка
Арт. №
2089 00
Формат файла
PDF
Размер файла
5.653 Kb

Gira S1
Product database

from ETS4.2

Загрузка
Арт. №
2089 00
Формат файла
ZIP
Размер файла
290 Kb

Gira S1
Operating instructions

Installation and operating instructions

Загрузка
Арт. №
2089 00
Формат файла
PDF
Размер файла
375 Kb

Gira S1 Windows Client 32 Bit
Software

PC application for secure access to devices in the remote network.

Загрузка
Арт. №
Формат файла
ZIP
Размер файла
6.841 Kb

Gira S1 Windows Client 64 Bit
Software

PC application for secure access to devices in the remote network.

Загрузка
Арт. №
Формат файла
ZIP
Размер файла
6.937 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров