Устройство считывания биометрического кодового замка Gira Keyless In

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 2617 66
2617 66
EAN 4010337035633
Упаковочная единица 1
Система цен 10
Антрацитовый
Арт. № 2617 67
2617 67
EAN 4010337035640
Упаковочная единица 1
Система цен 10
Цвет «алюминий»
Арт. № 2617 65
2617 65
EAN 4010337035664
Упаковочная единица 1
Система цен 10
 

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
 

электропитание DC 24 В 300 мА REG

При использовании в домофонной системе

контроллер аудио REG видеоконтроллер REG

Характеристики

Характеристики

  • Модуль биометрического кодового замка как профессиональная биометрическая система контроля доступа на базе технологии сканирования поверхности нового поколения.
  • Сканирование нижнего слоя кожи с высокой частотой. Высокая степень распознавания и защита от несанкционированного доступа.
  • Анализ уникальных характерных признаков живого человеческого пальца.
  • Распознавания капиллярного рисунка.
  • В биометрическом кодовом замке можно сохранить до 99 отпечатков пальцев.
  • Надежное распознавание пальцев, например, пораненых во время работы на садовом участке (если поранен только верхний слой кожи).
  • Защита данных благодаря методу кодировки.
  • Быстрое время реагирования от прикладывания пальца до выдачи разрешения:до 30 сохраненных пальцев ок. 1 с,до 99 сохраненных пальцев ок. 3 с.
  • Ночной дизайн поверхности биометрического кодового замка для ориентации при с помощью белой светодиодной подсветки.
  • 360°-свобода приложения пальца.
  • Трехцветная светодиодная индикация состояния для визуальной сигнализации в процессе программирования и управления.
  • Главный PIN-номер на прилагаемой запечатанной карточке безопасности на тот случай, если нет в распоряжении пальца администратора. С помощью прилагаемой карточки безопасности на заводе можно вернуть настройки устройства.
  • Звуковой сигнал квитирования с целью акустической сигнализации для пользователя или монтера.
  • Предупреждающий звуковой сигнал при несанкционированном снятии накладки биометрического кодового замка как распознавание несанкционированного действия. Схема несанкционированного действия с коммутатором в домофонной системе Gira.
  • Обоим интегрированным переключающим реле могут быть назначены различные пальцы, например, большой палец: активация открывания двери, указательный палец: включение внешнего освещения.

Входы и выходы

  • Колодка разъемов соединительного кабеля домофонной системы Gira.

Технические характеристики

Источник питания
от источника питания для домофонной системы:
DC 24 В ±10 %
из домофонной системы:
DC 26 В ± 2 В

Реле
Количество:
2
Контакт:
1 переключающий контакт, беспотенциальный
Допустимая нагрузка:
AC/DC 24 В / 1,6 A

Разъемы
Соединительный кабель домофонной системы:
1 колодка разъемов
Реле:
По 3 винтовых клеммы
Дополнительный источник питания:
2 винтовые клеммы

Стойкость к электростатическому разряду:
до 15 кВ

Глубина установки:
33 мм

Температура окружающего воздуха:
от -20 °C до +70 °C

Указания

  • С IP-шлюзом домофонной системы можно подключать устройства Keyless In к Gira HomeServer. В результате этого можно реализовывать интеллектуальные связи. Таким образом, можно, например, очень просто выдавать временные или одноразовые права доступа. Всеми данными, включая права доступа, можно централизованно и гибко управлять с помощью Gira HomeServer.
  • Детские пальцы могут быть надежно распознаны, как правило, только с 6-летнего возраста.
  • Возможна интеграция в Profil 55.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Биометрический замок Fingerprint
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Арт. № 2617 ..

PDF, 349 Kb

Загрузка


Биометрический замок Fingerprint
Инструкции по эксплуатации

Указания по эксплуатации для пользователя

Арт. № 2617 ..

PDF, 159 Kb

Загрузка


Домофонная система Gira
Популярные изложения / основы системы

Основные положения, примеры использования
Домофонная система Gira
Номер заказа 1736 88

Арт. №

PDF, 1.981 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Fingerprint reader
Operating instructions

Operating instructions

Арт. № 2617 ..

PDF, 270 Kb

Загрузка


Fingerprint reader
Operating instructions

Operating information for users

Арт. № 2617 ..

PDF, 81 Kb

Загрузка


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Арт. №

PDF, 5.563 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания