Исполнительное устройство отопления KNX, 6-канал. с регулятором

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG plus
Арт. № 2129 00
2129 00
EAN 4010337032915
Упаковочная единица 1
Система цен 66
 

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Исполнительное устройство отопления с интегрированным термостатом помещения для переключения термических сервоприводов для систем отопления и охлаждающих потолков.

Выпуски клапанов

  • Режим переключения или режим ШИМ.
  • Возможность активации сервоприводов с характеристикой "открытый в обесточенном состоянии" или "закрытый в обесточенном состоянии".
  • Возможность активации сервоприводов с номинальным напряжением 24 В или 230 В.
  • Режим стройплощадки: возможность управления выходами вручную без напряжения шины, только с рабочим напряжением.
  • Квитирование в ручном режиме и в режиме шины.
  • Блокировка отдельных выходов вручную или с помощью шины.
  • Защита от перегрузки, защита от короткого замыкания, сообщение об ошибке с помощью светодиода.
  • Защита от заедания клапанов.
  • Принудительное положение.
  • Различные заданные значения для принудительного положения или аварийного режима при выходе из строя шины для лета и зимы.
  • Возможность параметрирования циклического контроля входных сигналов.
  • Квитирование по шине, например, при исчезновении напряжения клапанов, перегрузке и коротком замыкании.
  • Переключение насоса системы отопления в зависимости от состояния клапанов.
  • Общее квитирование подключенных приводов.
  • Режим экономии электроэнергии для снижения энергопотребления исполнительного устройства отопления. Использование в промежутках времени (например, летом), когда нет потребности в тепле для отопления.
  • Активация сервопривода с помощью "функции первого открывания" при первом вводе в эксплуатацию.
  • Быстрый ввод в эксплуатацию путем глобальной настройки каналов.
  • Каскадирование нескольких исполнительных устройств отопления.
  • Сброс сообщений об ошибках по ШИНЕ.
  • Управление потребностями в тепле.
  • Счетчик наpаботанных часов для каждого канала.

Термостат помещения

  • 6 независимых регуляторов.
  • Управление через индивидуальные объекты связи для входов и выходов.
  • На выбор внутренняя групповая связь для индивидуального присвоения выходов регуляторов выходным каналам исполнительного устройства.
  • Режимы работы: комфорт, ожидание, ночь и защита от замерзания/жары.
  • Каждому режиму работы можно назначить собственные заданные значения температуры.
  • Конфигурация заданных значений температуры может быть выбрана относительная (производная базового заданного значения) или абсолютно (независимые заданные значения температуры для каждого режима работы).
  • Продление комфорта с помощью кнопки присутствия, продолжительность настраивается.
  • Переключение режимов работы посредством 1-байтных объектов согласно спецификации KNX или до 4-х отдельных 1-битных объектов.
  • Конфигурируемые подтверждения состояний.
  • Переключение защиты от замерзания/жары с помощью состояния окон или автоматической защиты от замерзания.
  • Режимы работы "отопление", "охлаждение", "отопление и охлаждение" соответственно с дополнительной ступенью или без. Заданные значения температуры для дополнительной ступени определяются настраиваемым промежутком ступеней из значений базовой ступени.
  • Для каждой ступени отопления и охлаждения можно конфигурировать различные виды регулирования: PI-регулирование (постоянная или переключающая ШИМ) или 2-точечное регулирование (переключающее).
  • Возможность настройки параметров регулирования для PI-регулятора (по желанию: пропорциональный диапазон, время поднастройки) и 2-точечного регулятора (гистерезис).
  • Автоматическое или объектно-ориентированное переключение между "отопление" и "охлаждение".
  • Измерение температуры в помещении посредством макс. двух внешних термодатчиков KNX. Возможно согласование значений температуры и настройка определения значений измерения внешних датчиков. Возможна настройка времени опросов получаемых извне значений температуры.
  • Заданные и фактические значения температуры могут согласно настраиваемому отклонению выдаваться на шину (в том числе и циклически).
  • Раздельная или совместная выдача управляющих величин в режиме отопления и охлаждения. Таким образом, один или два объекта управляющей величины на ступень.
  • Нормальная или инвертированная выдача управляющих величин.
  • Возможность настройки автоматической передачи и времени цикла для выдачи управляющих величин.
  • Возможно ограничение управляющих величин.
  • В режиме отопления возможно ограничение температуры пола.
  • В режиме охлаждения возможно ограничение заданной температуры.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Номинальное напряжение:
AC от 110 до 230 В, 50/60 Гц

Ожидание:
макс. 0,4 Вт

Мощность потерь:
макс. 1 Вт

Выходы/регуляторы:
6

Вид контактов:
Triac

Напряжение переключения:
AC 24/230 В, 50/60 Гц

Ток переключения:
от 5 до 160 мA

Ток включения:
макс. 1,5 A (2 с)

Число приводов для каждого выхода
Приводы AC 230 В:
4
Приводы AC 24 В:
2

Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 4 мм²

Указания

  • На всех выходах должны быть подключены клапаны с одинаковым рабочим напряжением.
  • Допуск VDE в соответствии с EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Монтаж на монтажную рейку DIN.

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма KNX входят в комплект поставки.

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 4

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


IFC Файл для BIM

Арт. № 212900

IFC, 14 Kb

Загрузка


Исполнительное устройство отопления 6-местн. с регулятором REG
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Арт. № 2129 00

PDF, 1.850 Kb

Загрузка


Исполнительное устройство отопления 6-местн. с регулятором REG
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS4.2

Арт. № 2129 00

ZIP, 2.531 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira KNX heating actuator, 6-gang with controller
Product information

Product information

Арт. №

PDF, 142 Kb

Загрузка


Heating actuator 6-gang with controller DRA
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2129 00

PDF, 1.836 Kb

Загрузка


Heating actuator 6-gang with controller DRA
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 2129 00

PDF, 8.249 Kb

Загрузка


Heating aktuator 6-gang with controller DRA
Product database

from ETS4.2

Арт. № 2129 00

ZIP, 2.531 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания