Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.com. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

OK

Кнопочный контрольный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей
Выключатель 2-пол.


Белый
Арт. № 0122 66
EAN 4010337122661
Упаковочная единица 1/5
Система цен 13

Антрацитовый
Арт. № 0122 67
EAN 4010337122678
Упаковочная единица 1/5
Система цен 13

Цвет "алюминий"
Арт. № 0122 65
EAN 4010337122654
Упаковочная единица 1/5
Система цен 13

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Технические характеристики

Глубина установки:
28 мм

Указания

  • С осязаемым руководством пользователя.
  • Защита от демонтажа посредством использования дополнительного завинчивающегося зажима. Благодаря этому нет необходимости крепления установочной рамки с дюбелями.
  • Также имеется возможность подключения с подсветкой.

Комплект поставки

  • Элемент подсветки на основе лампы тлеющего разряда 230 В~, 1,5 мA входит в комплект поставки.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.