Универсальный интерфейс кнопочного выключателя, 2-канал., для KNX

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 1118 00
1118 00
EAN 4010337118008
Упаковочная единица 1/5
Система цен 06
 
Снимаемое с производства изделие. Доступно до мая 2024 года.

Опциональная запчасть

Двоичные входы скрытого монтажа могут устанавливаться в глубокую приборную коробка (глубиной 60 мм) за традиционным выключателем/кнопочным выключателем для подключения беспотенциальных контактов. Переключения беспотенциальных контактов преобразуются в телеграммы KNX. При этом входы могут быть независимо друг от друга назначены различным функциям или быть заблокированы. Входы можно параметрировать как выходы (макс. 2 мА).

Характеристики

Характеристики

  • Объект блокировки для блокирования отдельных входов.
  • Возможность отдельного параметрирования реакции каждого входа в случае восстановления напряжения шины.
  • Ограничение количества телеграмм.
  • Наличие и возможность отдельной активации двух независимых объектов переключения для каждого входа, возможность независимой настройки команды при восходящем и нисходящем фронте (ВКЛ, ВЫКЛ, ПЕРЕКЛ, без реакции), возможность выбора циклической отправки объектов переключения в зависимости от фронта или в зависимости от значения объекта.
  • Управление с помощью 1 и 2 поверхностей, время между диммированием и переключением и значения шагов диммирования могут быть настроены, возможно повторение телеграммы и отправка телеграммы СТОП.
  • Возможность настройки команды при восходящем фронте (без функции, ВВЕРХ, ВНИЗ, ПЕРЕКЛ), возможность параметрирования концепции управления (ШАГ – ДВИЖЕНИЕ – ШАГ или ДВИЖЕНИЕ – ШАГ), возможность настройки времени между кратковременным и долговременным режимом работы, возможность настройки времени перемещения пластин.

Функция передатчика значений и дополнительного устройства световой сцены:

  • возможность параметрирования фронта (кнопочный выключатель в качестве замыкающего или размыкающего контакта, выключатель) и значения фронта, возможность изменения значения для передатчика значений при использовании кнопочного выключателя путем длительного нажатия кнопки, возможно дополнительное устройство световой сцены с функцией сохранения, в том числе сохранение сцены без предварительного вызова.

Функция передатчика значений температуры и передатчика значений яркости:

  • возможность параметрирования фронта и значения, возможность изменения значения для передатчика значений при использовании кнопочного выключателя путем длительного нажатия кнопки.

Функция счетчика импульсов:

  • возможность параметрирования фронта для подсчета импульсов и интервала времени для передачи показания счетчика, возможность настройки фронта синхронного сигнала для сброса показания счетчика и телеграммы переключения при поступлении синхронного сигнала.

Функция счетчика переключений:

  • возможность выбора фронта для подсчета сигналов на входе и максимального показания счетчика, возможность параметрирования величины шага для выдачи показания счетчика и телеграммы при достижении максимального показания счетчика.

Функция как выхода переключения:

  • Реакция в случае исчезновения и восстановления напряжения шины, задержка включения и/или выключения или функция переключения времени, выход тактирования (мигание светодиода).
  • Двоичный вход скрытого монтажа, 2-канал. Два входа могут быть независимо друг от друга назначены различным функциям или быть заблокированы. Оба входа можно параметрировать как выходы (макс. 2 мА).
  • Произвольное назначение обоим входам функций переключения, диммирования, жалюзи и передатчика значений или счетчик импульсов и счетчик переключений.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Число входов:
2

Разъемы
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма
Входной провод:
3-жильный набор проводов

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки.

Габаритв мм

43 28 15

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Скачивание (en)


Universal button interface, 2, 4-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 1118 00
1119 00

PDF, 29 Kb

Загрузка


Universal button interface, 2-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 1118 00

PDF, 464 Kb

Загрузка


Universal button interface, 2-gang
Product database

Product database from ETS2

Арт. № 1118 00

VD1, 203 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания